Série de tarauds à écrous, taraud à écrous NT

Série de tarauds à écrous, taraud à écrous NT
  • En promotion
  • Remise sur volume
Mainly used for tapping nuts. The threaded length and extended shank portion are designed for good workability with nuts, allowing continuous machining until the shank portion is completely filled with stacked up nuts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NT-M6X0.5
NT-M6X1
NT-M12X1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

44.49 €

27.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

M60.51204.528Available20048

27.21 €

15.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

M611204.535Available20046

77.59 €

48.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

M121140940-20074

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Acier rapide Work material Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)
Tap Type Outil associé au filetage Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Accuracy 2b Number of Grooves 3

Assistance technique