HLS4000, à revêtement HM, 4 cannelures, type carré à long cou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HLS4010-040
HLS4010-060
HLS4010-080
HLS4010-100
HLS4010-120
HLS4010-160
HLS4012-060
HLS4012-080
HLS4012-100
HLS4012-120
HLS4012-160
HLS4014-060
HLS4014-080
HLS4014-100
HLS4014-120
HLS4014-140
HLS4014-160
HLS4014-220
HLS4015-060
HLS4015-080
HLS4015-100
HLS4015-120
HLS4015-140
HLS4015-160
HLS4015-180
HLS4015-200
HLS4016-060
HLS4016-080
HLS4016-100
HLS4016-120
HLS4016-140
HLS4016-160
HLS4016-180
HLS4016-200
HLS4016-260
HLS4018-060
HLS4018-080
HLS4018-100
HLS4018-120
HLS4018-140
HLS4018-160
HLS4018-180
HLS4018-200
HLS4018-250
HLS4020-060
HLS4020-080
HLS4020-100
HLS4020-120
HLS4020-140
HLS4020-160
HLS4020-180
HLS4020-200
HLS4020-250
HLS4020-300
HLS4025-080
HLS4025-120
HLS4025-160
HLS4025-200
HLS4025-250
HLS4025-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)

50.20 €

1 7 jours 1145040.9516°4.664.935.155.345.74

50.20 €

1 7 jours 1145060.9516°6.787.17.367.628.19

50.20 €

1 7 jours 1145080.9516°8.889.259.569.910.64

50.20 €

1 7 jours 11450100.9516°10.9711.3811.7612.1713.09

50.20 €

1 6 jours 11450120.9516°13.0613.5113.9714.4515.53

80.22 €

1 7 jours 11460160.9516°17.217.7718.3719.0120.43

51.91 €

1 6 jours 1.21.245061.1416°6.186.386.66.837.34

51.91 €

1 6 jours 1.21.245081.1416°8.248.518.89.119.79

51.91 €

1 6 jours 1.21.2450101.1416°10.3110.641111.3812.24

51.91 €

1 7 jours 1.21.2450121.1416°12.3712.7713.213.6614.68

80.22 €

1 7 jours 1.21.2460161.1416°16.4917.0317.618.2219.58

51.91 €

1 7 jours 1.41.445061.3416°6.186.386.66.837.34

51.91 €

1 9 jours 1.41.445081.3416°8.248.518.89.119.79

51.91 €

1 9 jours 1.41.4450101.3416°10.3110.641111.3812.24

51.91 €

1 9 jours 1.41.4450121.3416°12.3712.7713.213.6614.68

51.91 €

1 9 jours 1.41.4460141.3416°14.4314.915.415.9417.13

60.06 €

1 9 jours 1.41.4460161.3416°16.4917.0317.618.2219.58

80.22 €

1 6 jours 1.41.4460221.3416°22.6823.4224.2125.05-

51.91 €

1 7 jours 1.51.545061.4416°6.186.386.66.837.34

51.91 €

1 7 jours 1.51.545081.4416°8.248.518.89.119.79

51.91 €

1 7 jours 1.51.5450101.4416°10.3110.641111.3812.24

51.91 €

1 6 jours 1.51.5450121.4416°12.3712.7713.213.6614.68

51.91 €

1 8 jours 1.51.5460141.4416°14.4314.915.415.9417.13

51.91 €

1 9 jours 1.51.5460161.4416°16.4917.0317.618.2219.58

51.91 €

1 6 jours 1.51.5460181.4416°18.5619.1619.820.4922.03

51.91 €

1 7 jours 1.51.5460201.4416°20.6221.292222.77-

51.91 €

1 6 jours 1.61.645061.5116°6.226.426.646.877.39

51.91 €

1 7 jours 1.61.645081.5116°8.288.558.849.159.83

51.91 €

1 6 jours 1.61.6450101.5116°10.3410.6811.0411.4212.28

51.91 €

1 6 jours 1.61.6450121.5116°12.412.8113.2413.714.73

51.91 €

1 7 jours 1.61.6460141.5116°14.4714.9415.4415.9817.17

51.91 €

1 9 jours 1.61.6460161.5116°16.5317.0717.6418.2619.62

51.91 €

1 9 jours 1.61.6460181.5116°18.5919.219.8420.5322.07

51.91 €

1 9 jours 1.61.6460201.5116°20.6621.3322.0422.81-

80.22 €

1 7 jours 1.61.6460261.5116°26.8427.7228.6529.64-

51.91 €

1 6 jours 1.81.845061.7116°6.226.426.646.877.39

51.91 €

1 6 jours 1.81.845081.7116°8.288.558.849.159.83

51.91 €

1 6 jours 1.81.8450101.7116°10.3410.6811.0411.4212.28

51.91 €

1 7 jours 1.81.8450121.7116°12.412.8113.2413.714.73

51.91 €

1 7 jours 1.81.8460141.7116°14.4714.9415.4415.9817.17

51.91 €

1 9 jours 1.81.8460161.7116°16.5317.0717.6418.2619.62

51.91 €

1 6 jours 1.81.8460181.7116°18.5919.219.8420.53-

51.91 €

1 9 jours 1.81.8460201.7116°20.6621.3322.0422.81-

75.07 €

1 9 jours 1.81.8470251.7116°25.8126.6527.5528.5-

53.20 €

1 7 jours 2245061.9116°6.226.426.646.877.39

53.20 €

1 7 jours 2245081.9116°8.288.558.849.159.83

53.20 €

1 8 jours 22450101.9116°10.3410.6811.0411.4212.28

53.20 €

1 7 jours 22450121.9116°12.412.8113.2413.714.73

53.20 €

1 6 jours 22460141.9116°14.4714.9415.4415.9817.17

53.20 €

1 7 jours 22460161.9116°16.5317.0717.6418.26-

53.20 €

1 6 jours 22460181.9116°18.5919.219.8420.53-

53.20 €

1 7 jours 22460201.9116°20.6621.3322.0422.81-

53.20 €

1 7 jours 22470251.9116°25.8126.6527.5528.5-

66.05 €

1 9 jours 22470301.9116°30.9731.9733.05--

54.04 €

1 6 jours 2.52.545082.4116°8.288.558.849.159.83

54.04 €

1 6 jours 2.52.5450122.4116°12.412.8113.2413.7-

54.04 €

1 7 jours 2.52.5460162.4116°16.5317.0717.6418.26-

54.04 €

1 6 jours 2.52.5460202.4116°20.6621.3322.04--

57.90 €

1 7 jours 2.52.5470252.4116°25.8126.6527.55--

102.34 €

1 6 jours 2.52.5470302.4116°30.9731.97---

Loading...

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré à col long
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique