Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.47 € | 1 | 7 jours | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 16° | ||
101.47 € | 1 | 7 jours | 0.1 | 0.2 | 4 | 45 | 16° | ||
101.47 € | 1 | 7 jours | 0.1 | 0.3 | 4 | 45 | 16° | ||
60.28 € | 1 | 8 jours | 0.2 | 0.4 | 3 | 38 | 16° | ||
60.28 € | 1 | 7 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 16° | ||
60.28 € | 1 | 8 jours | 0.2 | 0.4 | 4 | 45 | 16° | ||
60.28 € | 1 | 7 jours | 0.2 | 0.5 | 4 | 45 | 16° | ||
60.28 € | 1 | 7 jours | 0.2 | 0.6 | 4 | 45 | 16° | ||
102.03 € | 1 | 7 jours | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 16° | ||
52.64 € | 1 | 7 jours | 0.3 | 0.6 | 3 | 38 | 16° | ||
52.64 € | 1 | 7 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 16° | ||
52.64 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 16° | ||
52.64 € | 1 | 7 jours | 0.3 | 0.75 | 4 | 45 | 16° | ||
52.64 € | 1 | 7 jours | 0.3 | 0.9 | 4 | 45 | 16° | ||
79.24 € | 1 | 7 jours | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 16° | ||
58.58 € | 1 | 7 jours | 0.4 | 0.8 | 3 | 38 | 16° | ||
58.58 € | 1 | 7 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 16° | ||
58.58 € | 1 | 7 jours | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 16° | ||
58.58 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 1 | 4 | 45 | 16° | ||
58.58 € | 1 | 10 jours | 0.4 | 1.2 | 4 | 45 | 16° | ||
79.24 € | 1 | 7 jours | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 0.8 | 3 | 38 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 jours | 0.5 | 0.75 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 jours | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 1.25 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 jours | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 16° | ||
45.42 € | 1 | 7 jours | 0.6 | 1 | 3 | 38 | 16° | ||
45.42 € | 1 | 7 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 16° | ||
45.42 € | 1 | 7 jours | 0.6 | 1.2 | 4 | 45 | 16° | ||
45.42 € | 1 | 7 jours | 0.6 | 1.5 | 4 | 45 | 16° | ||
45.42 € | 1 | 7 jours | 0.6 | 1.8 | 4 | 45 | 16° | ||
45.42 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 2.4 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 jours | 0.7 | 1 | 3 | 38 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 9 jours | 0.7 | 1.4 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 jours | 0.7 | 1.75 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 jours | 0.7 | 2.1 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 9 jours | 0.7 | 2.8 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 jours | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 jours | 0.8 | 2 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 jours | 0.8 | 2.4 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 jours | 0.8 | 3.2 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 jours | 0.9 | 1.2 | 3 | 38 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 8 jours | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 jours | 0.9 | 2.25 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 jours | 0.9 | 2.7 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 jours | 0.9 | 3.6 | 4 | 45 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 7 jours | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 8 jours | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 8 jours | 1 | 2 | 4 | 45 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 7 jours | 1 | 3 | 4 | 45 | 16° | ||
50.51 € | 1 | 7 jours | 1.1 | 2.5 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 jours | 1.2 | 4 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 8 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 8 jours | 1.2 | 3 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 jours | 1.2 | 3.6 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 jours | 1.2 | 4.8 | 4 | 45 | 16° | ||
50.51 € | 1 | 7 jours | 1.3 | 4 | 4 | 45 | 16° | ||
50.51 € | 1 | 7 jours | 1.4 | 4 | 4 | 45 | 16° |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles