Foret Unimax avec micro-couche UTDSX UT, lame courte (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UTDSX2030-015
UTDSX2035-018
UTDSX2040-020
UTDSX2045-023
UTDSX2050-025
UTDSX2055-028
UTDSX2060-030
UTDSX2065-033
UTDSX2070-035
UTDSX2075-038
UTDSX2080-040
UTDSX2085-043
UTDSX2090-045
UTDSX2095-048
UTDSX2100-050
UTDSX2105-053
UTDSX2110-055
UTDSX2115-058
UTDSX2120-060
UTDSX2125-063
UTDSX2130-065
UTDSX2135-068
UTDSX2140-070
UTDSX2145-073
UTDSX2150-075
UTDSX2155-078
UTDSX2160-080
UTDSX2165-083
UTDSX2175-088
UTDSX2180-090
UTDSX2185-093
UTDSX2190-095
UTDSX2195-098
UTDSX2200-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)

27.13 €

1 7 jours 0.31.5

30.07 €

1 7 jours 0.351.8

27.13 €

1 7 jours 0.42

30.07 €

1 9 jours 0.452.3

30.07 €

1 7 jours 0.52.5

23.80 €

1 7 jours 0.552.8

20.89 €

1 6 jours 0.63

23.80 €

1 9 jours 0.653.3

20.89 €

1 8 jours 0.73.5

23.80 €

1 8 jours 0.753.8

20.89 €

1 7 jours 0.84

23.80 €

1 7 jours 0.854.3

20.89 €

1 6 jours 0.94.5

23.80 €

1 9 jours 0.954.8

19.21 €

1 8 jours 15

19.21 €

1 7 jours 1.055.3

19.21 €

1 6 jours 1.15.5

19.21 €

1 7 jours 1.155.8

19.21 €

1 7 jours 1.26

19.21 €

1 9 jours 1.256.3

19.21 €

1 7 jours 1.36.5

19.21 €

1 7 jours 1.356.8

19.21 €

1 7 jours 1.47

19.21 €

1 7 jours 1.457.3

19.21 €

1 7 jours 1.57.5

19.21 €

1 7 jours 1.557.8

19.21 €

1 10 jours 1.68

20.89 €

1 7 jours 1.658.3

20.89 €

1 7 jours 1.758.8

20.89 €

1 8 jours 1.89

20.89 €

1 9 jours 1.859.3

20.89 €

1 7 jours 1.99.5

20.89 €

1 8 jours 1.959.8

20.89 €

1 7 jours 210

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 38
Shank Type Tige de fraise Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN
With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 130 Thinning Available
Shank Diameter φd(mm) 3

Assistance technique