AZS 3 cannelures, tête carrée long cou, pour le traitement de l'aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AZS3010-030
AZS3010-050
AZS3015-045
AZS3020-060
AZS3020-100
AZS3025-075
AZS3030-090
AZS3030-150
AZS3035-105
AZS3040-120
AZS3040-200
AZS3045-135
AZS3050-150
AZS3050-250
AZS3060-180
AZS3060-300
AZS3080-240
AZS3080-400
AZS3100-300
AZS3100-500
AZS3120-360
AZS3120-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

50.20 €

1 7 jours 1246030~-0.0150.9516°

54.82 €

1 7 jours 1246050~-0.0150.9516°

50.20 €

1 7 jours 1.534604.50~-0.0151.4316°

50.20 €

1 7 jours 2446060~-0.0151.9316°

54.82 €

1 7 jours 24460100~-0.0151.9316°

60.79 €

1 6 jours 2.554607.50~-0.0152.416°

60.79 €

1 7 jours 3667090~-0.0152.916°

65.86 €

1 8 jours 36670150~-0.0152.916°

62.64 €

1 7 jours 3.5767010.50~-0.0153.416°

62.64 €

1 7 jours 48670120~-0.0153.916°

68.63 €

1 10 jours 48670200~-0.0153.916°

67.70 €

1 8 jours 4.5967013.50~-0.0154.416°

67.70 €

1 7 jours 510670150~-0.0154.916°

74.62 €

1 7 jours 510670250~-0.0154.916°

70.92 €

1 8 jours 612670180~-0.0155.8-

77.84 €

1 7 jours 612670300~-0.0155.8-

94.86 €

1 8 jours 816880240~-0.0057.82-

103.63 €

1 7 jours 816880400~-0.0057.82-

119.28 €

1 8 jours 10201090300~-0.0059.82-

131.26 €

1 7 jours 10201090500~-0.0059.82-

167.64 €

1 7 jours 122412110360~-0.00511.82-

184.21 €

1 7 jours 122412110360~-0.00511.82-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 3 Type Carré à col long
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique