CGE 4 cannelures type carré pour le traitement du graphite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CGE4020
CGE4030
CGE4040
CGE4050
CGE4060
CGE4080
CGE4100
CGE4120
CGE4160
CGE4200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

175.67 €

1 12 jours 215360

175.67 €

1 11 jours 330380

185.08 €

1 6 jours 430490

188.22 €

1 6 jours 5356100

192.25 €

1 6 jours 6406150

229.88 €

1 11 jours 8408150

290.84 €

1 10 jours 104510180

350.45 €

1 11 jours 125512200

536.42 €

1 11 jours 167016200

829.05 €

1 11 jours 207020200

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique