Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SMEZ120-0.03 |
SMEZ120-0.06 |
SMEZ120-0.07 |
SMEZ120-0.08 |
SMEZ120-0.09 |
SMEZ120-0.1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
331.32 € | 1 | 6 jours | 0.03 | 0.03 | 01-00480-00030 | ||
231.95 € | 1 | 6 jours | 0.06 | 0.06 | 01-00480-00060 | ||
231.95 € | 1 | 6 jours | 0.07 | 0.07 | 01-00480-00070 | ||
215.38 € | 1 | 6 jours | 0.08 | 0.08 | 01-00480-00080 | ||
215.38 € | 1 | 6 jours | 0.09 | 0.09 | 01-00480-00090 | ||
187.78 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.1 | 01-00480-00100 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Number of flutes(sheet) | 1 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Shank diameter (d)(mm) | 4 | Overall Length (L)(mm) | 50 |
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Arête vive | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
(γ) Neck Angle(°) | 15 | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.0025 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles