Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00051 | 0.53 | 9 | |
114.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00052 | 0.57 | 9 | |
114.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00053 | 0.6 | 9 | |
114.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00054 | 0.64 | 9 | |
114.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00055 | 0.67 | 9 | |
114.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00056 | 0.71 | 9 | |
131.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00313-00052 | 0.85 | 9 | |
155.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00313-00054 | 1.21 | 10 | |
186.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00313-00055 | 1.57 | 15 | |
117.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00061 | 0.63 | 9 | |
117.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00062 | 0.67 | 9 | |
117.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00063 | 0.7 | 9 | |
117.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00064 | 0.74 | 9 | |
117.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00065 | 0.78 | 9 | |
117.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00066 | 0.81 | 9 | |
117.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00071 | 0.73 | 9 | |
117.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00072 | 0.77 | 9 | |
117.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00073 | 0.8 | 9 | |
117.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00074 | 0.84 | 9 | |
117.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00075 | 0.88 | 9 | |
117.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00312-00076 | 0.91 | 9 | |
105.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00312-00081 | 0.85 | 9 | |
105.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00312-00082 | 0.9 | 9 | |
105.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00312-00083 | 0.96 | 9 | |
105.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00312-00084 | 1.01 | 9 | |
105.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00312-00085 | 1.06 | 9 | |
105.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00312-00086 | 1.11 | 9 | |
106.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00312-00091 | 0.95 | 9 | |
106.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00312-00092 | 1 | 9 | |
106.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00312-00093 | 1.06 | 9 | |
106.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00312-00094 | 1.11 | 9 | |
106.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00312-00095 | 1.16 | 9 | |
106.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00312-00096 | 1.21 | 9 | |
91.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00312-00101 | 1.07 | 9 | |
91.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00312-00102 | 1.14 | 9 | |
91.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00312-00103 | 1.21 | 9 | |
91.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00312-00104 | 1.28 | 9 | |
91.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00312-00105 | 1.35 | 9 | |
91.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00312-00106 | 1.42 | 9 | |
143.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00312-00107 | 1.7 | 9 | |
152.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00312-00108 | 2.41 | 10 | |
126.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 1 | 4 | 6 | 45 | 01-00313-00105 | 3.14 | 15 | |
93.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 01-00312-00151 | 1.59 | 9 | |
93.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 01-00312-00152 | 1.67 | 9 | |
93.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 01-00312-00153 | 1.76 | 9 | |
93.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 01-00312-00154 | 1.85 | 9 | |
93.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 01-00312-00155 | 1.94 | 9 | |
93.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 01-00312-00156 | 2.02 | 9 | |
121.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 01-00312-00157 | 2.37 | 9 | |
152.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 01-00312-00158 | 3.26 | 10 | |
126.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 1.5 | 5 | 6 | 45 | 01-00313-00155 | 4.18 | 15 | |
211.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 1.5 | 6.18 | 6 | 50 | 01-00313-00156 | 6 | 20 | |
91.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2 | 6 | 4 | 45 | 01-00312-00201 | 2.1 | 9 | |
91.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2 | 6 | 4 | 45 | 01-00312-00203 | 2.31 | 9 | |
91.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2 | 6 | 4 | 45 | 01-00312-00204 | 2.42 | 9 | |
91.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2 | 6 | 4 | 45 | 01-00312-00205 | 2.52 | 9 | |
91.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 2 | 6 | 4 | 45 | 01-00312-00206 | 2.63 | 9 | |
95.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 2 | 6 | 4 | 45 | 01-00312-00207 | 3.05 | 5 | |
126.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 2 | 6 | 6 | 45 | 01-00313-00205 | 5.22 | 15 | |
92.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 01-00312-00251 | 2.64 | 9 |
Loading...
Type | Carré conique | Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Torsional Angle(°) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles