Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 4 | 40 | 9 | 01-00035-00050 | |
75.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.8 | 4 | 40 | 9 | 01-00035-00060 | |
70.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 2.1 | 4 | 40 | 9 | 01-00035-00070 | |
70.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 2.4 | 4 | 40 | 9 | 01-00035-00080 | |
70.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 2.7 | 4 | 40 | 9 | 01-00035-00090 | |
52.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00100 | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 3.3 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00110 | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 3.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00120 | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 3.9 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00130 | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 4.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00140 | |
44.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00150 | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 4.8 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00160 | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 5.1 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00170 | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 5.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00180 | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 5.7 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00190 | |
44.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00200 | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 6.3 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00210 | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 6.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00220 | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 6.9 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00230 | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 7.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00240 | |
44.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00250 | |
77.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 7.8 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00260 | |
77.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 8.1 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00270 | |
77.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 8.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00280 | |
77.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 8.7 | 4 | 45 | 9 | 01-00035-00290 | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 9 | 6 | 45 | 9 | 01-00035-00300 | |
81.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 9.3 | 6 | 50 | 9 | 01-00035-00310 | |
81.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 9.6 | 6 | 50 | 9 | 01-00035-00320 | |
81.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 9.9 | 6 | 50 | 9 | 01-00035-00330 | |
81.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 10.2 | 6 | 50 | 9 | 01-00035-00340 | |
81.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 10.5 | 6 | 50 | 9 | 01-00035-00350 | |
81.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 10.8 | 6 | 50 | 9 | 01-00035-00360 | |
81.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 11.1 | 6 | 50 | 9 | 01-00035-00370 | |
81.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 11.4 | 6 | 50 | 9 | 01-00035-00380 | |
81.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 11.7 | 6 | 50 | 9 | 01-00035-00390 | |
61.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 50 | 9 | 01-00035-00400 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 12.3 | 6 | 55 | 9 | 01-00035-00410 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 12.6 | 6 | 55 | 9 | 01-00035-00420 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 12.9 | 6 | 55 | 9 | 01-00035-00430 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 13.2 | 6 | 55 | 9 | 01-00035-00440 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 13.5 | 6 | 55 | 9 | 01-00035-00450 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 13.8 | 6 | 55 | 9 | 01-00035-00460 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 14.1 | 6 | 55 | 9 | 01-00035-00470 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 14.4 | 6 | 55 | 9 | 01-00035-00480 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 14.7 | 6 | 55 | 9 | 01-00035-00490 | |
64.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 55 | 9 | 01-00035-00500 | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.1 | 15.3 | 6 | 60 | 9 | 01-00035-00510 | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.2 | 15.6 | 6 | 60 | 9 | 01-00035-00520 | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 15.9 | 6 | 60 | 9 | 01-00035-00530 | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.4 | 16.2 | 6 | 60 | 9 | 01-00035-00540 | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 16.5 | 6 | 60 | 9 | 01-00035-00550 | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.6 | 16.8 | 6 | 60 | 9 | 01-00035-00560 | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 17.1 | 6 | 60 | 9 | 01-00035-00570 | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.8 | 17.4 | 6 | 60 | 9 | 01-00035-00580 | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.9 | 17.7 | 6 | 60 | 9 | 01-00035-00590 | |
66.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 18 | 6 | 60 | - | 01-00035-00600 | |
117.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6.1 | 18.3 | 8 | 70 | 9 | 01-00035-00610 | |
146.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.2 | 18.6 | 8 | 70 | 9 | 01-00035-00620 | |
146.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.4 | 19.2 | 8 | 70 | 9 | 01-00035-00640 | |
146.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 19.5 | 8 | 70 | 9 | 01-00035-00650 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles