Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | (y) Angle du col (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.05 | 0.1 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00005 | 0.1 | 12 | |
113.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.075 | 0.15 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00007 | 0.15 | 12 | |
85.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00010 | 0.2 | 12 | |
42.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00020 | 0.4 | 12 | |
38.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.3 | 0.9 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00030 | 0.6 | 12 | |
38.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 1.2 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00040 | 0.8 | 12 | |
35.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00050 | 1 | 12 | |
62.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00015 | 0.3 | 12 | |
39.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.8 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00025 | 0.5 | 12 | |
43.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.75 | 2.3 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00075 | 1.5 | 12 | |
31.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00100 | 2 | 12 | |
40.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 5 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00150 | 3 | 12 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 3.8 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00125 | 2.5 | 12 | |
43.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 70 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00201 | 4 | - | |
51.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 70 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00200 | 4 | 12 | |
54.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 8 | 70 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00250 | 5 | 12 | |
56.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 10 | 80 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00507-00300 | 6 | - | |
144.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 90 | 8 | 0.01~-0.01 | 08-00507-00400 | 8 | - | |
129.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | 100 | 10 | 0.01~-0.01 | 08-00507-00500 | 10 | - | |
185.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 20 | 100 | 12 | 0.01~-0.01 | 08-00507-00600 | 12 | - |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | Avec/sans torsion | Available |
Configurer
Stock
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles