Fraise RSE230 pour découpe nette de la résine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RSE230-0.1-0.3
RSE230-0.1-0.3-0.8
RSE230-0.1-0.3-1
RSE230-0.2-0.6
RSE230-0.2-0.6-1
RSE230-0.2-0.6-1.5
RSE230-0.2-0.6-2
RSE230-0.2-1
RSE230-0.3-0.9
RSE230-0.3-0.9-1.5
RSE230-0.3-0.9-2
RSE230-0.3-0.9-2.5
RSE230-0.3-0.9-3
RSE230-0.3-1.5
RSE230-0.3-2
RSE230-0.4-1.2
RSE230-0.4-1.2-2
RSE230-0.4-1.2-2.5
RSE230-0.4-1.2-3
RSE230-0.4-1.2-4
RSE230-0.4-1.2-5
RSE230-0.4-2
RSE230-0.4-3
RSE230-0.5-1.5
RSE230-0.5-1.5-3
RSE230-0.5-1.5-4
RSE230-0.5-1.5-6
RSE230-0.5-1.5-8
RSE230-0.5-1.5-10
RSE230-0.5-1.5-12
RSE230-0.5-1.5-15
RSE230-0.5-1.5-20
RSE230-0.5-2.5
RSE230-0.5-5
RSE230-0.6-1.8
RSE230-0.6-1.8-4
RSE230-0.6-1.8-6
RSE230-0.6-1.8-8
RSE230-0.6-1.8-10
RSE230-0.6-1.8-12
RSE230-0.6-3
RSE230-0.6-4
RSE230-0.8-2.4
RSE230-0.8-2.4-6
RSE230-0.8-2.4-8
RSE230-0.8-2.4-10
RSE230-0.8-2.4-12
RSE230-0.8-2.4-16
RSE230-0.8-4
RSE230-0.8-6
RSE230-0.15-0.45
RSE230-0.15-0.45-1
RSE230-0.15-0.45-1.5
RSE230-1-3
RSE230-1-3-6
RSE230-1-3-8
RSE230-1-3-10
RSE230-1-3-12
RSE230-1-3-15
RSE230-1-3-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Shape

70.71 €

1 Disponible 6 jours 0.10.3445--901-00644-00100Full Blade Long Type

84.06 €

1 Disponible 6 jours 0.10.34450.80.0851201-00644-00108Long neck type

110.77 €

1 Disponible 6 jours 0.10.344510.0851201-00644-00110Long neck type

61.17 €

1 Disponible 6 jours 0.20.6445--901-00644-00200Full Blade Long Type

74.53 €

1 Disponible 6 jours 0.20.644510.181201-00644-00203Long neck type

99.58 €

1 Disponible 6 jours 0.20.64451.50.181201-00644-00204Long neck type

129.15 €

1 Disponible 6 jours 0.20.644520.181201-00644-00202Long neck type

58.57 €

1 6 jours 0.21445--1001-00644-00201Full Blade Long Type

54.50 €

1 Disponible 6 jours 0.30.9445--901-00644-00300Full Blade Long Type

64.99 €

1 Disponible 6 jours 0.30.94451.50.281201-00644-00304Long neck type

81.45 €

1 Disponible 6 jours 0.30.944520.281201-00644-00305Long neck type

96.72 €

1 Disponible 6 jours 0.30.94452.50.281201-00644-00306Long neck type

124.37 €

1 Disponible 6 jours 0.30.944530.281201-00644-00303Long neck type

60.22 €

1 Disponible 6 jours 0.31.5445--901-00644-00301Full Blade Long Type

75.72 €

1 Disponible 6 jours 0.32445--901-00644-00302Full Blade Long Type

59.26 €

1 Disponible 6 jours 0.41.2445--901-00644-00400Full Blade Long Type

62.12 €

1 Disponible 6 jours 0.41.244520.371201-00644-00403Long neck type

62.12 €

1 Disponible 6 jours 0.41.24452.50.371201-00644-00406Long neck type

62.12 €

1 Disponible 6 jours 0.41.244530.371201-00644-00407Long neck type

67.85 €

1 Disponible 6 jours 0.41.244540.371201-00644-00404Long neck type

75.47 €

1 Disponible 6 jours 0.41.244550.371201-00644-00405Long neck type

79.55 €

1 Disponible 6 jours 0.42445--1001-00644-00401Full Blade Long Type

89.09 €

1 Disponible 6 jours 0.43445--901-00644-00402Full Blade Long Type

33.29 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5445--901-00644-00500Full Blade Long Type

42.09 €

1 Disponible 6 jours 0.51.544530.461201-00644-00503Long neck type

34.87 €

1 10 jours 0.51.544540.461201-00644-00504Long neck type

50.93 €

1 Disponible 6 jours 0.51.544560.461201-00644-00506Long neck type

64.99 €

1 Disponible 6 jours 0.51.545080.461201-00644-00508Long neck type

80.25 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5450100.461201-00644-00510Long neck type

85.01 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5450120.461201-00644-00512Long neck type

90.74 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5450150.461201-00644-00515Long neck type

113.88 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5450200.461201-00644-00520Long neck type

47.82 €

1 Disponible 6 jours 0.52.5445--901-00644-00501Full Blade Long Type

60.22 €

1 Disponible 6 jours 0.55445--901-00644-00502Full Blade Long Type

45.91 €

1 Disponible 6 jours 0.61.8445--901-00644-00600Full Blade Long Type

46.86 €

1 Disponible 6 jours 0.61.844540.561201-00644-00604Long neck type

50.68 €

1 Disponible 6 jours 0.61.844560.561201-00644-00606Long neck type

72.61 €

1 Disponible 6 jours 0.61.845080.561201-00644-00608Long neck type

78.34 €

1 Disponible 6 jours 0.61.8450100.561201-00644-00610Long neck type

85.01 €

1 Disponible 6 jours 0.61.8450120.561201-00644-00612Long neck type

56.40 €

1 Disponible 6 jours 0.63445--901-00644-00601Full Blade Long Type

60.22 €

1 Disponible 6 jours 0.64445--901-00644-00602Full Blade Long Type

45.91 €

1 Disponible 6 jours 0.82.4445--901-00644-00800Full Blade Long Type

46.86 €

1 Disponible 6 jours 0.82.444560.761201-00644-00806Long neck type

48.77 €

1 Disponible 6 jours 0.82.445080.761201-00644-00808Long neck type

54.50 €

1 Disponible 6 jours 0.82.4450100.761201-00644-00810Long neck type

59.26 €

1 Disponible 6 jours 0.82.4450120.761201-00644-00812Long neck type

64.04 €

1 Disponible 6 jours 0.82.4460160.761201-00644-00816Long neck type

65.23 €

1 Disponible 6 jours 0.84445--901-00644-00801Full Blade Long Type

60.22 €

1 Disponible 6 jours 0.86445--901-00644-00802Full Blade Long Type

64.04 €

1 Disponible 6 jours 0.150.45445--901-00644-00150Full Blade Long Type

80.25 €

1 Disponible 10 jours 0.150.4544510.131201-00644-00151Long neck type

100.28 €

1 Disponible 6 jours 0.150.454451.50.131201-00644-00152Long neck type

26.97 €

1 6 jours 13445--901-00644-01000Full Blade Long Type

36.37 €

1 Disponible 6 jours 1345060.951201-00644-01006Long neck type

45.21 €

1 Disponible 6 jours 1345080.951201-00644-01008Long neck type

42.09 €

1 Disponible 6 jours 13450100.951201-00644-01010Long neck type

42.09 €

1 Disponible 6 jours 13450120.951201-00644-01012Long neck type

42.09 €

1 Disponible 6 jours 13460150.951201-00644-01015Long neck type

50.68 €

1 Disponible 6 jours 13460200.951201-00644-01020Long neck type

Loading...

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré à col long
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique