Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | (y) Angle du col (°) | (d2) Diamètre de col (mm) | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.75 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.6 | 50 | - | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-01000 | 0.2 | 9 | - | Ⅰ | ||
119.44 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.6 | 50 | 2 | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-01002 | 0.2 | 12 | 0.18 | Ⅱ | ||
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 1 | 50 | - | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-01001 | 0.2 | 9 | - | Ⅰ | |
59.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 1.2 | 50 | - | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-02000 | 0.4 | 9 | - | Ⅰ | |
75.38 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-02004 | 0.4 | 12 | 0.37 | Ⅱ | ||
75.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 1.2 | 50 | 5 | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-02005 | 0.4 | 12 | 0.37 | Ⅱ | |
76.97 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 2 | 50 | - | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-02001 | 0.4 | 9 | - | Ⅰ | ||
46.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 1.8 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-03000 | 0.6 | 9 | - | Ⅰ | |
49.89 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 1.8 | 50 | 6 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-03006 | 0.6 | 12 | 0.56 | Ⅱ | ||
85.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 1.8 | 50 | 10 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-03010 | 0.6 | 12 | 0.56 | Ⅱ | |
56.21 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 3 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-03001 | 0.6 | 9 | - | Ⅰ | ||
54.05 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 2.4 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-04000 | 0.8 | 9 | - | Ⅰ | ||
49.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 2.4 | 50 | 8 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-04008 | 0.8 | 12 | 0.76 | Ⅱ | |
59.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 2.4 | 50 | 12 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-04012 | 0.8 | 12 | 0.76 | Ⅱ | |
56.21 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 4 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-04001 | 0.8 | 9 | - | Ⅰ | ||
39.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 3 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05000 | 1 | 9 | - | Ⅰ | ||
42.78 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 3 | 50 | 10 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05010 | 1 | 12 | 0.95 | Ⅱ | ||
42.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 3 | 60 | 15 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05015 | 1 | 12 | 0.95 | Ⅱ | |
49.89 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 3 | 60 | 20 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05020 | 1 | 12 | 0.95 | Ⅱ | ||
75.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 3 | 70 | 30 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05030 | 1 | 12 | 0.95 | Ⅱ | |
39.62 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 5 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05001 | 1 | 9 | - | Ⅰ | ||
68.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 10 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05002 | 1 | 9 | - | Ⅰ | |
61.16 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.9 | 50 | - | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-01500 | 0.3 | 9 | - | Ⅰ | ||
114.69 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.9 | 50 | 3 | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-01503 | 0.3 | 12 | 0.28 | Ⅱ | ||
60.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 1.5 | 50 | - | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-01501 | 0.3 | 9 | - | Ⅰ | |
39.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 1.5 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-02500 | 0.5 | 9 | - | Ⅰ | |
87.24 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 1.5 | 50 | 10 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-02510 | 0.5 | 12 | 0.46 | Ⅱ | ||
89.40 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 1.5 | 50 | 15 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-02515 | 0.5 | 12 | 0.46 | Ⅱ | ||
104.42 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 1.5 | 50 | 20 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-02520 | 0.5 | 12 | 0.46 | Ⅱ | ||
55.63 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 2.5 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-02501 | 0.5 | 9 | - | Ⅰ | ||
60.16 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 5 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-02502 | 0.5 | 9 | - | Ⅰ | ||
34.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 4.5 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-07500 | 1.5 | 9 | - | Ⅰ | |
50.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 4.5 | 60 | 15 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-07515 | 1.5 | 12 | 1.45 | Ⅱ | |
69.64 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 4.5 | 70 | 30 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-07530 | 1.5 | 12 | 1.45 | Ⅱ | ||
106.99 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 4.5 | 90 | 45 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-07545 | 1.5 | 12 | 1.45 | Ⅱ | ||
42.78 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 7.5 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-07501 | 1.5 | 9 | - | Ⅰ | ||
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 15 | 60 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-07502 | 1.5 | 9 | - | Ⅰ | |
34.87 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10000 | 2 | 9 | - | Ⅰ | ||
42.78 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 60 | 20 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10020 | 2 | 12 | 1.94 | Ⅱ | ||
51.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 6 | 80 | 30 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10030 | 2 | 12 | 1.94 | Ⅱ | |
98.09 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 110 | 50 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10050 | 2 | 12 | 1.94 | Ⅱ | ||
119.44 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 110 | 70 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10070 | 2 | 12 | 1.94 | Ⅱ | ||
42.78 € | 1 | 6 jours | 1 | 10 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10001 | 2 | 9 | - | Ⅰ | ||
78.34 € | 1 | 6 jours | 1 | 20 | 60 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10002 | 2 | 9 | - | Ⅰ | ||
72.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 9 | 100 | - | 3 | 0.01~-0.01 | 01-00654-15000 | 3 | - | - | Ⅰ | |
54.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 9 | 50 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-15001 | 3 | 9 | - | Ⅰ | |
62.53 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 9 | 70 | 30 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-15030 | 3 | 12 | 2.85 | Ⅱ | ||
72.80 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 9 | 90 | 45 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-15045 | 3 | 12 | 2.85 | Ⅱ | ||
122.00 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 9 | 110 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-15060 | 3 | 12 | 2.85 | Ⅱ | ||
52.26 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 15 | 60 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-15002 | 3 | 9 | - | Ⅰ | ||
85.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 12 | 120 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-20000 | 4 | - | - | Ⅰ | |
46.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 12 | 50 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-20001 | 4 | 9 | - | Ⅰ | |
62.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 12 | 70 | 30 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-20030 | 4 | 12 | 3.8 | Ⅱ | |
66.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 12 | 90 | 40 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-20040 | 4 | 12 | 3.8 | Ⅱ | |
98.35 € | 1 | 6 jours | 2 | 12 | 120 | 70 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-20070 | 4 | 12 | 3.8 | Ⅱ | ||
60.96 € | 1 | 6 jours | 2 | 20 | 60 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-20002 | 4 | 9 | - | Ⅰ | ||
54.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 15 | 70 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-25000 | 5 | 9 | - | Ⅰ | |
72.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 25 | 80 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-25001 | 5 | 9 | - | Ⅰ | |
57.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 18 | 80 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-30000 | 6 | - | - | Ⅰ | |
76.75 € | 1 | 6 jours | 3 | 18 | 100 | 40 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-30040 | 6 | - | 5.8 | Ⅱ |
Loading...
Type | Sphérique à col long | work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Surface incurvée / Rainure R | Avec/sans torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles