Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MSDH-0.1 |
MSDH-0.2 |
MSDH-0.3 |
MSDH-0.4 |
MSDH-0.5 |
MSDH-0.6 |
MSDH-0.7 |
MSDH-0.8 |
MSDH-0.9 |
MSDH-0.15 |
MSDH-0.25 |
MSDH-0.35 |
MSDH-0.45 |
MSDH-0.55 |
MSDH-0.65 |
MSDH-0.75 |
MSDH-0.85 |
MSDH-0.95 |
MSDH-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Manufacturer Code | (l1) Effective Length 1 (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.34 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 04-00050-01000 | 1 | 0.085 | ||
130.80 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 04-00050-02000 | 2 | 0.18 | ||
129.15 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 04-00050-03000 | 3 | 0.28 | ||
96.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.8 | 04-00050-04000 | 4 | 0.37 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 04-00050-05000 | 5 | 0.46 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.2 | 04-00050-06000 | 6 | 0.56 | |
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.4 | 04-00050-07000 | 7 | 0.66 | |
76.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.8 | 1.6 | 04-00050-08000 | 8 | 0.76 | |
64.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.8 | 04-00050-09000 | 9 | 0.86 | |
140.34 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 04-00050-01500 | 1.5 | 0.13 | ||
130.80 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 04-00050-02500 | 2.5 | 0.23 | ||
120.31 € | 1 | 6 jours | 0.35 | 0.7 | 04-00050-03500 | 3.5 | 0.32 | ||
96.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.45 | 0.9 | 04-00050-04500 | 4.5 | 0.41 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.55 | 1.1 | 04-00050-05500 | 5.5 | 0.51 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.65 | 1.3 | 04-00050-06500 | 6.5 | 0.61 | |
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 1.5 | 04-00050-07500 | 7.5 | 0.71 | |
67.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.85 | 1.7 | 04-00050-08500 | 8.5 | 0.81 | |
64.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.95 | 1.9 | 04-00050-09500 | 9.5 | 0.9 | |
60.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 04-00050-10000 | 10 | 0.95 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige de fraise | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN |
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 | Tip angle(°) | 150 |
Thinning | NA | (γ) Neck Angle(°) | 15° | (d) Shank Diameter(mm) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles