DX pour électrode en cuivre / aluminium / plastique, fraise à 2 lames

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DX-0.5
DX-0.8
DX-1
DX-1.5
DX-2
DX-2.5
DX-3
DX-4
DX-5
DX-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

37.33 €

1 Disponible 10 jours 0.514451207-00036-00050

37.33 €

1 Disponible 6 jours 0.81.64451207-00036-00080

37.33 €

1 Disponible 6 jours 12445907-00036-00100

37.33 €

1 Disponible 6 jours 1.53445907-00036-00150

37.33 €

1 Disponible 6 jours 24445907-00036-00200

37.33 €

1 Disponible 6 jours 2.55445907-00036-00250

55.45 €

1 Disponible 8 jours 36650907-00036-00300

55.45 €

1 Disponible 6 jours 48650907-00036-00400

66.90 €

1 Disponible 6 jours 510660907-00036-00500

66.90 €

1 Disponible 6 jours 612660-07-00036-00600

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique