Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | (y) Angle du col (°) | (d2) Diamètre de col (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 07-00432-00504 | 1 | 12 | 0.95 | |
79.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 50 | 6 | 4 | 07-00432-00506 | 1 | 12 | 0.95 | |
79.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 50 | 10 | 4 | 07-00432-00510 | 1 | 12 | 0.95 | |
79.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 2.25 | 50 | 6 | 4 | 07-00432-00706 | 1.5 | 12 | 1.45 | |
79.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 2.25 | 50 | 10 | 4 | 07-00432-00710 | 1.5 | 12 | 1.45 | |
79.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 2.25 | 50 | 16 | 4 | 07-00432-00716 | 1.5 | 12 | 1.45 | |
79.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 50 | 8 | 4 | 07-00432-01008 | 2 | 12 | 1.94 | |
79.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 50 | 14 | 4 | 07-00432-01014 | 2 | 12 | 1.94 | |
79.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 50 | 20 | 4 | 07-00432-01020 | 2 | 12 | 1.94 | |
80.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 60 | 15 | 6 | 07-00432-01515 | 3 | 12 | 2.85 | |
94.15 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 60 | 25 | 6 | 07-00432-01525 | 3 | 12 | 2.85 | ||
94.15 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 80 | 35 | 6 | 07-00432-01535 | 3 | 12 | 2.85 | ||
114.69 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 60 | 20 | 6 | 07-00432-02020 | 4 | 12 | 3.8 | ||
98.88 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 70 | 30 | 6 | 07-00432-02030 | 4 | 12 | 3.8 | ||
114.69 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 90 | 40 | 6 | 07-00432-02040 | 4 | 12 | 3.8 | ||
95.03 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 60 | 20 | 6 | 07-00432-02520 | 5 | 12 | 4.8 | ||
95.03 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 70 | 30 | 6 | 07-00432-02530 | 5 | 12 | 4.8 | ||
95.03 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 90 | 40 | 6 | 07-00432-02540 | 5 | 12 | 4.8 | ||
109.38 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 60 | 20 | 6 | 07-00432-03020 | 6 | - | 5.8 | ||
151.89 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 90 | 30 | 8 | 07-00432-03030 | 6 | 12 | 5.8 | ||
151.89 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 110 | 50 | 8 | 07-00432-03050 | 6 | 12 | 5.8 |
Loading...
Type | Sphérique à col long | work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | R Precision(μm) | 0.01~-0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Avec/sans torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles