Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00010 | -0.01~-0.02 | |
46.93 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00020 | -0.01~-0.02 | ||
42.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00030 | -0.01~-0.02 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00040 | -0.01~-0.02 | |
23.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00050 | -0.01~-0.03 | |
45.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00060 | -0.01~-0.03 | |
39.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.2 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00070 | -0.01~-0.03 | |
32.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00080 | -0.01~-0.03 | |
88.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.2 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00015 | -0.01~-0.02 | |
79.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.3 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00025 | -0.01~-0.02 | |
79.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.35 | 0.4 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00035 | -0.01~-0.02 | |
79.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.45 | 0.6 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00045 | -0.01~-0.02 | |
20.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00100 | -0.01~-0.03 | |
23.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00120 | -0.01~-0.03 | |
20.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00150 | -0.01~-0.03 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 3 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00160 | -0.01~-0.03 | |
23.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 3.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00180 | -0.01~-0.03 | |
20.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00200 | -0.01~-0.03 | |
20.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00250 | -0.01~-0.03 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 4 | 50 | 9 | 08-00102-00300 | -0.01~-0.03 | |
30.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 8 | 4 | 50 | - | 08-00102-00400 | -0.01~-0.03 | |
33.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 10 | 6 | 55 | 9 | 08-00102-00500 | -0.01~-0.03 | |
37.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 12 | 6 | 55 | - | 08-00102-00600 | -0.01~-0.03 | |
79.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 16 | 8 | 65 | - | 08-00102-00800 | -0.01~-0.03 | |
98.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 10 | 75 | - | 08-00102-01000 | -0.01~-0.03 | |
147.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 24 | 12 | 80 | - | 08-00102-01200 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles