Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MSEM230-0.5 |
MSEM230-0.6 |
MSEM230-0.8 |
MSEM230-1 |
MSEM230-1.5 |
MSEM230-2 |
MSEM230-2.5 |
MSEM230-3 |
MSEM230-4 |
MSEM230-5 |
MSEM230-6 |
MSEM230-8 |
MSEM230-10 |
MSEM230-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00050 | |
47.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 2.4 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00060 | |
47.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 3.2 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00080 | |
43.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 | 4 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00100 | |
43.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00150 | |
51.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 8 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00200 | |
51.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00250 | |
67.15 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00101-00300 | |
70.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 16 | 6 | 60 | 9 | 08-00101-00400 | |
79.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 20 | 6 | 65 | 9 | 08-00101-00500 | |
71.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 24 | 6 | 75 | - | 08-00101-00600 | |
142.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 32 | 8 | 90 | - | 08-00101-00800 | |
169.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 10 | 100 | - | 08-00101-01000 | |
188.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 48 | 12 | 110 | - | 08-00101-01200 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles