Fraise conique MTE230 avec revêtement MUGEN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MTE230-0.2-0.5
MTE230-0.2-1
MTE230-0.2-1.5
MTE230-0.2-2
MTE230-0.2-3
MTE230-0.2-5
MTE230-0.2-10
MTE230-0.3-0.5
MTE230-0.3-1
MTE230-0.3-1.5
MTE230-0.3-2
MTE230-0.3-3
MTE230-0.3-5
MTE230-0.3-10
MTE230-0.4-0.5
MTE230-0.4-1
MTE230-0.4-1.5
MTE230-0.4-2
MTE230-0.4-3
MTE230-0.4-5
MTE230-0.4-10
MTE230-0.5-0.5
MTE230-0.5-1
MTE230-0.5-1.5
MTE230-0.5-2
MTE230-0.5-3
MTE230-0.5-4
MTE230-0.5-5
MTE230-0.5-6
MTE230-0.5-7
MTE230-0.5-10
MTE230-0.5-15
MTE230-0.5-20
MTE230-0.6-0.5
MTE230-0.6-1
MTE230-0.6-1.5
MTE230-0.6-2
MTE230-0.6-3
MTE230-0.6-4
MTE230-0.6-5
MTE230-0.6-6
MTE230-0.6-7
MTE230-0.6-10
MTE230-0.6-15
MTE230-0.6-20
MTE230-0.7-0.5
MTE230-0.7-1
MTE230-0.7-1.5
MTE230-0.7-2
MTE230-0.7-3
MTE230-0.7-4
MTE230-0.7-5
MTE230-0.7-6
MTE230-0.7-7
MTE230-0.7-10
MTE230-0.7-15
MTE230-0.7-20
MTE230-0.8-0.5
MTE230-0.8-1
MTE230-0.8-1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

919.19 €

1 Disponible 6 jours 0.50.20.844508-00300-002020.21

130.80 €

1 Disponible 6 jours 10.20.844508-00300-002040.23

130.80 €

1 Disponible 6 jours 1.50.20.844508-00300-002050.24

130.80 €

1 Disponible 6 jours 20.20.844508-00300-002060.26

130.80 €

1 Disponible 6 jours 30.20.844508-00300-002080.28

153.69 €

1 Disponible 6 jours 50.20.844508-00300-002120.34

128.03 €

1 Disponible 6 jours 100.20.844508-00300-002190.48-

107.91 €

1 Disponible 6 jours 0.50.31.244508-00300-003020.32

107.91 €

1 Disponible 6 jours 10.31.244508-00300-003040.34

107.91 €

1 Disponible 6 jours 1.50.31.244508-00300-003050.36

107.91 €

1 Disponible 6 jours 20.31.244508-00300-003060.38

107.91 €

1 Disponible 6 jours 30.31.244508-00300-003080.43

126.03 €

1 Disponible 6 jours 50.31.244508-00300-003120.51

153.69 €

1 Disponible 6 jours 100.31.244508-00300-003190.72-

125.07 €

1 Disponible 6 jours 0.50.41.644508-00300-004020.43

131.76 €

1 Disponible 6 jours 10.41.644508-00300-004040.46

131.76 €

1 Disponible 6 jours 1.50.41.644508-00300-004050.48

131.76 €

1 Disponible 6 jours 20.41.644508-00300-004060.51

131.76 €

1 Disponible 6 jours 30.41.644508-00300-004080.57

162.53 €

1 Disponible 6 jours 50.41.644508-00300-004120.68

136.20 €

1 Disponible 6 jours 100.41.644508-00300-004190.96-

116.74 €

1 Disponible 6 jours 0.50.5244508-00300-005020.53

107.91 €

1 Disponible 6 jours 10.5244508-00300-005040.57

107.91 €

1 Disponible 6 jours 1.50.5244508-00300-005050.6

107.91 €

1 Disponible 6 jours 20.5244508-00300-005060.64

107.91 €

1 Disponible 6 jours 30.5244508-00300-005080.71

103.54 €

72.48 €

1 Jour même

Stock

40.5244508-00300-005100.78

126.03 €

1 Disponible 6 jours 50.5244508-00300-005120.85

135.57 €

1 Disponible 6 jours 60.5244508-00300-005140.92

144.15 €

1 Disponible 6 jours 70.5244508-00300-005160.99

153.69 €

1 Disponible 6 jours 100.5244508-00300-005191.21-

114.70 €

1 Disponible 6 jours 150.5244508-00300-005241.5715°

132.20 €

1 Disponible 10 jours 200.5244508-00300-005251.9615°

101.23 €

1 Disponible 6 jours 0.50.6244508-00300-006020.63

101.23 €

1 Disponible 6 jours 10.6244508-00300-006040.67

101.23 €

1 Disponible 6 jours 1.50.6244508-00300-006050.7

101.23 €

1 Disponible 6 jours 20.6244508-00300-006060.74

101.23 €

1 Disponible 6 jours 30.6244508-00300-006080.81

110.77 €

1 Disponible 6 jours 40.6244508-00300-006100.88

128.20 €

1 Disponible 6 jours 50.6244508-00300-006120.95

127.93 €

1 Disponible 6 jours 60.6244508-00300-006141.02

137.47 €

1 Disponible 6 jours 70.6244508-00300-006161.09

154.90 €

1 Disponible 6 jours 100.6244508-00300-006191.31-

155.60 €

1 Disponible 6 jours 150.6244508-00300-006241.6715°

120.87 €

1 Disponible 6 jours 200.6244508-00300-006252.0615°

123.17 €

1 Disponible 6 jours 0.50.7244508-00300-007020.73

123.17 €

1 Disponible 6 jours 10.7244508-00300-007040.77

123.17 €

1 Disponible 6 jours 1.50.7244508-00300-007050.8

123.17 €

1 Disponible 6 jours 20.7244508-00300-007060.84

123.17 €

1 Disponible 6 jours 30.7244508-00300-007080.91

134.61 €

1 Disponible 6 jours 40.7244508-00300-007100.98

145.11 €

1 Disponible 6 jours 50.7244508-00300-007121.05

156.55 €

1 Disponible 6 jours 60.7244508-00300-007141.12

116.70 €

1 Disponible 6 jours 70.7244508-00300-007161.19

124.70 €

1 Disponible 6 jours 100.7244508-00300-007191.41-

132.03 €

1 Disponible 6 jours 150.7244508-00300-007241.7715°

140.03 €

1 Disponible 6 jours 200.7244508-00300-007252.1615°

101.23 €

1 Disponible 6 jours 0.50.8344508-00300-008020.85

101.23 €

1 Disponible 6 jours 10.8344508-00300-008040.9

101.23 €

1 Disponible 6 jours 1.50.8344508-00300-008050.96

Loading...

Informations de base

Type Carré conique Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Torsional Angle(°) Standard torsion (30-40°)

Assistance technique