Fraise conique à extrémité hémisphérique MTB230 avec revêtement MUGEN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MTB230-R0.1-1
MTB230-R0.1-2
MTB230-R0.1-3
MTB230-R0.1-5
MTB230-R0.1-7
MTB230-R0.1-10
MTB230-R0.2-1
MTB230-R0.2-2
MTB230-R0.2-3
MTB230-R0.2-5
MTB230-R0.2-7
MTB230-R0.2-10
MTB230-R0.2-15
MTB230-R0.3-1
MTB230-R0.3-2
MTB230-R0.3-3
MTB230-R0.3-5
MTB230-R0.3-7
MTB230-R0.3-10
MTB230-R0.3-15
MTB230-R0.4-1
MTB230-R0.4-2
MTB230-R0.4-3
MTB230-R0.4-5
MTB230-R0.4-7
MTB230-R0.4-10
MTB230-R0.4-15
MTB230-R0.5-1
MTB230-R0.5-2
MTB230-R0.5-3
MTB230-R0.5-5
MTB230-R0.5-7
MTB230-R0.5-10
MTB230-R0.5-15
MTB230-R0.6-1
MTB230-R0.6-2
MTB230-R0.6-3
MTB230-R0.6-5
MTB230-R0.6-7
MTB230-R0.6-10
MTB230-R0.6-15
MTB230-R0.8-1
MTB230-R0.8-2
MTB230-R0.8-3
MTB230-R0.8-5
MTB230-R0.8-7
MTB230-R0.8-10
MTB230-R0.8-15
MTB230-R0.15-1
MTB230-R0.15-2
MTB230-R0.15-3
MTB230-R0.15-5
MTB230-R0.15-7
MTB230-R0.15-10
MTB230-R0.15-15
MTB230-R0.25-1
MTB230-R0.25-2
MTB230-R0.25-3
MTB230-R0.25-5
MTB230-R0.25-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

175.34 €

1 Disponible 6 jours 110.145008-00540-010040.23

175.34 €

1 Disponible 6 jours 210.145008-00540-010060.26

175.34 €

1 Disponible 6 jours 310.145008-00540-010080.29

175.34 €

1 Disponible 6 jours 510.145008-00540-010120.36

185.34 €

1 Disponible 6 jours 710.145008-00540-010160.42

209.99 €

1 Disponible 6 jours 1010.145008-00540-010190.5210°

150.82 €

1 Disponible 6 jours 120.245008-00540-020040.46

150.82 €

1 Disponible 6 jours 220.245008-00540-020060.53

150.82 €

1 Disponible 6 jours 320.245008-00540-020080.59

155.60 €

1 Disponible 6 jours 520.245008-00540-020120.72

115.37 €

1 Disponible 6 jours 720.245008-00540-020160.84

129.37 €

1 Disponible 6 jours 1020.245008-00540-020191.0410°

161.35 €

1 Disponible 6 jours 1520.245008-00540-020241.3815°

130.80 €

1 Disponible 6 jours 130.345008-00540-030040.69

130.80 €

1 Disponible 6 jours 230.345008-00540-030060.79

130.80 €

1 Disponible 6 jours 330.345008-00540-030080.88

135.57 €

1 Disponible 6 jours 530.345008-00540-030121.07

145.11 €

1 Disponible 6 jours 730.345008-00540-030161.27

115.37 €

1 Disponible 6 jours 1030.345008-00540-030191.5610°

147.36 €

1 Disponible 6 jours 1530.345008-00540-030242.0715°

130.80 €

1 Disponible 6 jours 140.445008-00540-040040.93

130.80 €

1 Disponible 6 jours 240.445008-00540-040061.05

130.80 €

1 Disponible 6 jours 340.445008-00540-040081.18

135.57 €

1 Disponible 6 jours 540.445008-00540-040121.43

145.11 €

1 Disponible 6 jours 740.445008-00540-040161.69

115.37 €

1 Disponible 6 jours 1040.445008-00540-040192.0810°

147.36 €

1 Disponible 6 jours 1540.445008-00540-040242.7615°

125.07 €

1 Disponible 6 jours 140.545508-00540-050041.12

125.07 €

1 Disponible 6 jours 240.545508-00540-050061.25

125.07 €

1 Disponible 6 jours 340.545508-00540-050081.37

130.80 €

1 Disponible 8 jours 540.545508-00540-050121.62

140.34 €

1 Disponible 6 jours 740.545508-00540-050161.87

160.36 €

1 Disponible 6 jours 1040.545508-00540-050192.2510°

140.03 €

1 Disponible 6 jours 1540.545508-00540-050242.9115°

125.07 €

1 Disponible 6 jours 150.645508-00540-060041.35

125.07 €

1 Disponible 6 jours 250.645508-00540-060061.5

125.07 €

1 Disponible 6 jours 350.645508-00540-060081.66

130.80 €

1 Disponible 6 jours 550.645508-00540-060121.97

140.34 €

1 Disponible 6 jours 750.645508-00540-060162.29

116.91 €

1 Disponible 8 jours 1050.645508-00540-060192.7710°

140.03 €

1 Disponible 6 jours 1550.645508-00540-060243.615°

125.07 €

1 Disponible 6 jours 160.845508-00540-080041.78

125.07 €

1 Disponible 6 jours 260.845508-00540-080061.96

125.07 €

1 Disponible 6 jours 360.845508-00540-080082.15

130.80 €

1 Disponible 6 jours 560.845508-00540-080122.52

140.34 €

1 Disponible 6 jours 760.845508-00540-080162.89

160.36 €

1 Disponible 6 jours 1060.845508-00540-080193.4610°

161.35 €

1 Disponible 6 jours 1560.845508-00540-080244.44-

140.03 €

1 Disponible 6 jours 11.50.1545008-00540-015040.35

146.19 €

1 Disponible 6 jours 21.50.1545008-00540-015060.39

140.03 €

1 Disponible 6 jours 31.50.1545008-00540-015080.44

140.03 €

1 Disponible 6 jours 51.50.1545008-00540-015120.54

150.68 €

1 Disponible 6 jours 71.50.1545008-00540-015160.63

164.68 €

1 Disponible 6 jours 101.50.1545008-00540-015190.7810°

203.33 €

1 Disponible 6 jours 151.50.1545008-00540-015241.0315°

140.34 €

1 Disponible 6 jours 12.50.2545008-00540-025040.58

140.34 €

1 Disponible 6 jours 22.50.2545008-00540-025060.66

140.34 €

1 Disponible 6 jours 32.50.2545008-00540-025080.74

145.11 €

1 Disponible 6 jours 52.50.2545008-00540-025120.9

155.60 €

1 Disponible 6 jours 72.50.2545008-00540-025161.06

Loading...

Informations de base

Type Sphérique conique Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Torsional Angle(°) Standard torsion (30-40°)

Assistance technique