Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 0.3 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.085 | 12 | 08-00200-01003 | 0~-0.01 | |
111.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 0.5 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.085 | 12 | 08-00200-01005 | 0~-0.01 | |
113.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 0.75 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 1.05 | 0.085 | 12 | 08-00200-01007 | 0~-0.01 | |
126.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 1 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.37 | 0.085 | 12 | 08-00200-01010 | 0~-0.01 | |
61.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 0.5 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.72 | 0.18 | 12 | 08-00200-02005 | 0~-0.01 | |
61.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 0.75 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.06 | 0.18 | 12 | 08-00200-02007 | 0~-0.01 | |
65.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 0.18 | 12 | 08-00200-02010 | 0~-0.01 | |
76.17 € 53.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1.5 | 1.61 | 1.68 | 1.76 | 1.85 | 2.05 | 0.18 | 12 | 08-00200-02015 | 0~-0.01 | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 2 | 2.13 | 2.23 | 2.33 | 2.44 | 2.71 | 0.18 | 12 | 08-00200-02020 | 0~-0.01 | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 2.5 | 2.65 | 2.77 | 2.90 | 3.04 | 3.38 | 0.18 | 12 | 08-00200-02025 | 0~-0.01 | |
102.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 3 | 3.17 | 3.31 | 3.47 | 3.64 | 4.04 | 0.18 | 12 | 08-00200-02030 | 0~-0.01 | |
103.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 3.5 | 3.69 | 3.86 | 4.04 | 4.24 | 4.70 | 0.18 | 12 | 08-00200-02035 | 0~-0.01 | |
112.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 4 | 4.22 | 4.40 | 4.61 | 4.84 | 5.37 | 0.18 | 12 | 08-00200-02040 | 0~-0.01 | |
54.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 1 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 0.28 | 12 | 08-00200-03010 | 0~-0.01 | |
63.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 1.5 | 1.61 | 1.68 | 1.76 | 1.85 | 2.05 | 0.28 | 12 | 08-00200-03015 | 0~-0.01 | |
65.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 2 | 2.13 | 2.23 | 2.33 | 2.44 | 2.71 | 0.28 | 12 | 08-00200-03020 | 0~-0.01 | |
68.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 2.5 | 2.65 | 2.77 | 2.90 | 3.04 | 3.38 | 0.28 | 12 | 08-00200-03025 | 0~-0.01 | |
68.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 3 | 3.17 | 3.31 | 3.47 | 3.64 | 4.04 | 0.28 | 12 | 08-00200-03030 | 0~-0.01 | |
79.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 4 | 4.22 | 4.40 | 4.61 | 4.84 | 5.37 | 0.28 | 12 | 08-00200-03040 | 0~-0.01 | |
79.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 5 | 5.26 | 5.49 | 5.75 | 6.03 | 6.69 | 0.28 | 12 | 08-00200-03050 | 0~-0.01 | |
87.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 6 | 6.30 | 6.58 | 6.89 | 7.23 | 8.02 | 0.28 | 12 | 08-00200-03060 | 0~-0.01 | |
93.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 9 | 9.43 | 9.85 | 10.31 | 10.82 | 12.00 | 0.28 | 12 | 08-00200-03090 | 0~-0.01 | |
39.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 1 | 1.11 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.42 | 0.37 | 12 | 08-00200-04010 | 0~-0.01 | |
39.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 1.5 | 1.64 | 1.71 | 1.79 | 1.88 | 2.09 | 0.37 | 12 | 08-00200-04015 | 0~-0.01 | |
39.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 2 | 2.15 | 2.25 | 2.36 | 2.47 | 2.74 | 0.37 | 12 | 08-00200-04020 | 0~-0.01 | |
48.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 2.5 | 2.68 | 2.80 | 2.93 | 3.08 | 3.42 | 0.37 | 12 | 08-00200-04025 | 0~-0.01 | |
34.64 € 24.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 3 | 3.20 | 3.34 | 3.50 | 3.67 | 4.07 | 0.37 | 12 | 08-00200-04030 | 0~-0.01 | |
39.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 3.5 | 3.72 | 3.89 | 4.08 | 4.28 | 4.75 | 0.37 | 12 | 08-00200-04035 | 0~-0.01 | |
39.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 4.24 | 4.43 | 4.64 | 4.87 | 5.40 | 0.37 | 12 | 08-00200-04040 | 0~-0.01 | |
48.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 5 | 5.28 | 5.52 | 5.78 | 6.06 | 6.72 | 0.37 | 12 | 08-00200-04050 | 0~-0.01 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 6 | 6.33 | 6.61 | 6.92 | 7.26 | 8.05 | 0.37 | 12 | 08-00200-04060 | 0~-0.01 | |
60.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 7 | 7.37 | 7.70 | 8.06 | 8.46 | 9.38 | 0.37 | 12 | 08-00200-04070 | 0~-0.01 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 8 | 8.41 | 8.79 | 9.20 | 9.65 | 10.71 | 0.37 | 12 | 08-00200-04080 | 0~-0.01 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 9 | 9.45 | 9.88 | 10.34 | 10.85 | 12.03 | 0.37 | 12 | 08-00200-04090 | 0~-0.01 | |
93.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 10 | 10.50 | 10.97 | 11.48 | 12.05 | 13.36 | 0.37 | 12 | 08-00200-04100 | 0~-0.01 | |
93.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 12 | 12.58 | 13.15 | 13.76 | 14.44 | 16.02 | 0.37 | 12 | 08-00200-04120 | 0~-0.01 | |
36.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 1 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.30 | 1.45 | 0.46 | 12 | 08-00200-05010 | 0~-0.02 | |
36.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 1.5 | 1.66 | 1.74 | 1.82 | 1.91 | 2.12 | 0.46 | 12 | 08-00200-05015 | 0~-0.02 | |
27.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 2 | 2.18 | 2.28 | 2.38 | 2.50 | 2.77 | 0.46 | 12 | 08-00200-05020 | 0~-0.02 | |
27.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 2.5 | 2.71 | 2.83 | 2.96 | 3.11 | 3.45 | 0.46 | 12 | 08-00200-05025 | 0~-0.02 | |
27.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 3 | 3.22 | 3.37 | 3.52 | 3.70 | 4.10 | 0.46 | 12 | 08-00200-05030 | 0~-0.02 | |
27.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 3.5 | 3.75 | 3.92 | 4.10 | 4.31 | 4.78 | 0.46 | 12 | 08-00200-05035 | 0~-0.02 | |
27.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | 4.26 | 4.46 | 4.66 | 4.89 | 5.43 | 0.46 | 12 | 08-00200-05040 | 0~-0.02 | |
27.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 4.5 | 4.79 | 5.01 | 5.24 | 5.50 | 6.12 | 0.46 | 12 | 08-00200-05045 | 0~-0.02 | |
27.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 5 | 5.31 | 5.54 | 5.80 | 6.09 | 6.76 | 0.46 | 12 | 08-00200-05050 | 0~-0.02 | |
27.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 6 | 6.35 | 6.63 | 6.95 | 7.29 | 8.08 | 0.46 | 12 | 08-00200-05060 | 0~-0.02 | |
46.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 7 | 7.39 | 7.72 | 8.09 | 8.48 | 9.41 | 0.46 | 12 | 08-00200-05070 | 0~-0.02 | |
46.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 8 | 8.44 | 8.81 | 9.23 | 9.68 | 10.74 | 0.46 | 12 | 08-00200-05080 | 0~-0.02 | |
46.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 9 | 9.48 | 9.90 | 10.37 | 10.88 | 12.07 | 0.46 | 12 | 08-00200-05090 | 0~-0.02 | |
46.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 10 | 10.52 | 10.99 | 11.51 | 12.07 | 13.39 | 0.46 | 12 | 08-00200-05100 | 0~-0.02 | |
56.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 12 | 12.61 | 13.17 | 13.79 | 14.47 | 16.05 | 0.46 | 12 | 08-00200-05120 | 0~-0.02 | |
69.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 15 | 15.74 | 16.44 | 17.21 | 18.06 | 20.03 | 0.46 | 12 | 08-00200-05150 | 0~-0.02 | |
30.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 1.5 | 1.66 | 1.74 | 1.82 | 1.91 | 2.12 | 0.56 | 12 | 08-00200-06015 | 0~-0.02 | |
30.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 2 | 2.18 | 2.28 | 2.38 | 2.50 | 2.77 | 0.56 | 12 | 08-00200-06020 | 0~-0.02 | |
39.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 3 | 3.22 | 3.37 | 3.52 | 3.70 | 4.10 | 0.56 | 12 | 08-00200-06030 | 0~-0.02 | |
30.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 4.26 | 4.46 | 4.66 | 4.89 | 5.43 | 0.56 | 12 | 08-00200-06040 | 0~-0.02 | |
30.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 5 | 5.31 | 5.54 | 5.80 | 6.09 | 6.76 | 0.56 | 12 | 08-00200-06050 | 0~-0.02 | |
30.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 6 | 6.35 | 6.63 | 6.95 | 7.29 | 8.08 | 0.56 | 12 | 08-00200-06060 | 0~-0.02 | |
38.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 7 | 7.39 | 7.72 | 8.09 | 8.48 | 9.41 | 0.56 | 12 | 08-00200-06070 | 0~-0.02 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 8 | 8.44 | 8.81 | 9.23 | 9.68 | 10.74 | 0.56 | 12 | 08-00200-06080 | 0~-0.02 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles