Fraise hémisphérique MSBL230 avec revêtement MUGEN, type long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSBL230-R0.1
MSBL230-R0.2
MSBL230-R0.3
MSBL230-R0.4
MSBL230-R0.5
MSBL230-R0.6
MSBL230-R0.7
MSBL230-R0.8
MSBL230-R0.9
MSBL230-R0.15
MSBL230-R0.25
MSBL230-R0.35
MSBL230-R0.45
MSBL230-R0.55
MSBL230-R0.65
MSBL230-R0.75
MSBL230-R0.85
MSBL230-R0.95
MSBL230-R1
MSBL230-R1.1
MSBL230-R1.2
MSBL230-R1.3
MSBL230-R1.4
MSBL230-R1.5
MSBL230-R1.6
MSBL230-R1.7
MSBL230-R1.8
MSBL230-R1.9
MSBL230-R1.25
MSBL230-R2
MSBL230-R2.1
MSBL230-R2.2
MSBL230-R2.3
MSBL230-R2.4
MSBL230-R2.5
MSBL230-R2.6
MSBL230-R2.7
MSBL230-R2.8
MSBL230-R2.9
MSBL230-R3
MSBL230-R4
MSBL230-R5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Code fabricant (D) Diamètre de la lame
(mm)
(y) Angle du col
(°)

130.49 €

1 6 jours 0.10.570308-00510-000100.29

130.49 €

1 6 jours 0.2170308-00510-000200.49

115.48 €

1 6 jours 0.31.570308-00510-000300.69

115.48 €

1 6 jours 0.4270308-00510-000400.89

99.10 €

1 6 jours 0.52.570308-00510-0005019

104.13 €

1 6 jours 0.6370308-00510-000601.29

115.48 €

1 6 jours 0.73.570308-00510-000701.49

115.48 €

1 6 jours 0.8470308-00510-000801.69

115.48 €

1 6 jours 0.94.570308-00510-000901.89

130.49 €

1 6 jours 0.150.7570308-00510-000150.39

130.49 €

1 6 jours 0.251.2570308-00510-000250.59

115.48 €

1 6 jours 0.351.7570308-00510-000350.79

115.48 €

1 6 jours 0.452.2570308-00510-000450.99

115.48 €

1 6 jours 0.552.7570308-00510-000551.19

115.48 €

1 6 jours 0.653.2570308-00510-000651.39

115.48 €

1 6 jours 0.753.7570308-00510-000751.59

115.48 €

1 6 jours 0.854.2570308-00510-000851.79

115.48 €

1 6 jours 0.954.7570308-00510-000951.99

106.99 €

1 6 jours 1570308-00510-0010029

110.86 €

1 6 jours 1.15.580308-00510-001102.29

122.60 €

1 6 jours 1.2680308-00510-001202.49

122.60 €

1 6 jours 1.36.580308-00510-001302.69

122.60 €

1 6 jours 1.4780308-00510-001402.89

108.37 €

1 6 jours 1.57.580308-00510-001503-

123.37 €

1 6 jours 1.68120308-00510-001603.2-

123.37 €

1 6 jours 1.78.5120308-00510-001703.4-

96.68 €

1 6 jours 1.89120408-00510-001803.69

96.68 €

1 6 jours 1.99.5120408-00510-001903.89

122.60 €

1 6 jours 1.256.2580308-00510-001252.59

108.37 €

1 6 jours 210120408-00510-002004-

106.62 €

1 6 jours 2.110.5150408-00510-002104.2-

106.62 €

1 6 jours 2.211150408-00510-002204.4-

135.89 €

1 6 jours 2.311.5150608-00510-002304.69

135.89 €

1 6 jours 2.412150608-00510-002404.89

135.89 €

1 6 jours 2.512.5150608-00510-0025059

135.89 €

1 6 jours 2.613150608-00510-002605.29

135.89 €

1 6 jours 2.713.5150608-00510-002705.49

135.89 €

1 6 jours 2.814150608-00510-002805.69

135.89 €

1 6 jours 2.914.5150608-00510-002905.89

109.38 €

1 6 jours 315150608-00510-003006-

176.73 €

1 6 jours 420160808-00510-004008-

211.52 €

1 6 jours 5252001008-00510-0050010-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) 0.01~-0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
Avec/sans torsion Available

Assistance technique