Fraise MSE230M 2 cannelures à revêtement MUGEN avec diamètre mesuré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSE230M-0.1
MSE230M-0.2
MSE230M-0.3
MSE230M-0.4
MSE230M-0.5
MSE230M-0.8
MSE230M-1
MSE230M-1.5
MSE230M-2
MSE230M-2.5
MSE230M-3
MSE230M-4
MSE230M-5
MSE230M-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

82.15 €

1 Disponible 6 jours 0.10.15445908-00105-000100~-0.01

55.45 €

1 Disponible 6 jours 0.20.4445908-00105-000200~-0.01

48.77 €

1 Disponible 6 jours 0.30.6445908-00105-000300~-0.01

53.55 €

1 Disponible 6 jours 0.40.8445908-00105-000400~-0.01

32.56 €

1 Disponible 6 jours 0.51.25445908-00105-000500~-0.02

32.56 €

1 Disponible 6 jours 0.82445908-00105-000800~-0.02

28.74 €

1 Disponible 8 jours 12.5445908-00105-001000~-0.02

28.74 €

1 Disponible 6 jours 1.54445908-00105-001500~-0.02

37.58 €

1 Disponible 6 jours 25445908-00105-002000~-0.02

28.74 €

1 Disponible 6 jours 2.57445908-00105-002500~-0.02

46.16 €

1 Disponible 6 jours 38650908-00105-003000~-0.02

40.18 €

1 Disponible 6 jours 410650908-00105-004000~-0.02

42.09 €

1 Disponible 6 jours 513655908-00105-005000~-0.02

44.96 €

1 Disponible 6 jours 615655-08-00105-006000~-0.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique