Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 0.5 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 08-00227-02051 | 0.18 | |
83.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 1 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.24 | 1.37 | 08-00227-02053 | 0.18 | |
98.88 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 1.5 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.84 | 2.03 | 08-00227-02055 | 0.18 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 2 | 2.13 | 2.22 | 2.32 | 2.43 | 2.7 | 08-00227-02057 | 0.18 | ||
81.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 1 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.24 | 1.37 | 08-00227-03051 | 0.28 | |
88.81 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 1.5 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.84 | 2.03 | 08-00227-03052 | 0.28 | ||
81.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 2 | 2.13 | 2.22 | 2.32 | 2.43 | 2.7 | 08-00227-03053 | 0.28 | |
102.04 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 2.5 | 2.65 | 2.77 | 2.89 | 3.03 | 3.36 | 08-00227-03054 | 0.28 | ||
102.04 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 3 | 3.17 | 3.31 | 3.46 | 3.63 | 4.02 | 08-00227-03055 | 0.28 | ||
53.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 45 | 1 | 1.12 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.42 | 08-00227-04051 | 0.37 | |
55.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 45 | 2 | 2.16 | 2.26 | 2.36 | 2.48 | 2.74 | 08-00227-04053 | 0.37 | ||
53.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 45 | 3 | 3.21 | 3.35 | 3.5 | 3.67 | 4.07 | 08-00227-04055 | 0.37 | |
53.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 45 | 4 | 4.25 | 4.44 | 4.64 | 4.87 | 5.4 | 08-00227-04057 | 0.37 | |
53.84 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 45 | 1 | 1.12 | 1.17 | 1.22 | 1.27 | 1.4 | 08-00227-04101 | 0.37 | ||
53.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 45 | 2 | 2.16 | 2.25 | 2.36 | 2.47 | 2.73 | 08-00227-04103 | 0.37 | |
53.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 45 | 3 | 3.21 | 3.34 | 3.5 | 3.66 | 4.05 | 08-00227-04105 | 0.37 | |
53.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 4.25 | 4.43 | 4.64 | 4.86 | 5.38 | 08-00227-04107 | 0.37 | |
51.68 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 45 | 1 | 1.13 | 1.18 | 1.24 | 1.29 | 1.43 | 08-00227-05051 | 0.46 | ||
44.35 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 45 | 2 | 2.18 | 2.27 | 2.38 | 2.49 | 2.76 | 08-00227-05052 | 0.46 | ||
44.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 45 | 3 | 3.22 | 3.36 | 3.52 | 3.69 | 4.09 | 08-00227-05053 | 0.46 | |
44.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 45 | 4 | 4.26 | 4.45 | 4.66 | 4.88 | 5.41 | 08-00227-05054 | 0.46 | |
44.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 45 | 5 | 5.31 | 5.54 | 5.8 | 6.08 | 6.74 | 08-00227-05055 | 0.46 | |
44.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 1 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.28 | 1.42 | 08-00227-05101 | 0.46 | |
44.35 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 2 | 2.17 | 2.27 | 2.37 | 2.48 | 2.74 | 08-00227-05102 | 0.46 | ||
44.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 3 | 3.22 | 3.36 | 3.51 | 3.68 | 4.07 | 08-00227-05103 | 0.46 | |
44.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 4 | 4.26 | 4.45 | 4.65 | 4.87 | 5.4 | 08-00227-05104 | 0.46 | |
44.35 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 5 | 5.3 | 5.54 | 5.79 | 6.07 | 6.72 | 08-00227-05105 | 0.46 | ||
47.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 45 | 2 | 2.18 | 2.27 | 2.38 | 2.49 | 2.76 | 08-00227-06051 | 0.56 | |
47.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 45 | 4 | 4.26 | 4.45 | 4.66 | 4.88 | 5.41 | 08-00227-06053 | 0.56 | |
54.84 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 45 | 6 | 6.35 | 6.63 | 6.94 | 7.28 | 8.07 | 08-00227-06055 | 0.56 | ||
44.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 45 | 2 | 2.17 | 2.27 | 2.37 | 2.48 | 2.74 | 08-00227-06101 | 0.56 | |
51.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 45 | 4 | 4.26 | 4.45 | 4.65 | 4.87 | 5.4 | 08-00227-06103 | 0.56 | |
44.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 45 | 6 | 6.35 | 6.63 | 6.93 | 7.27 | 8.05 | 08-00227-06105 | 0.56 | |
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 0.05 | 0.55 | 45 | 4 | 4.26 | 4.45 | 4.66 | 4.88 | 5.41 | 08-00227-07051 | 0.66 | |
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 0.05 | 0.55 | 45 | 6 | 6.35 | 6.63 | 6.94 | 7.28 | 8.07 | 08-00227-07053 | 0.66 | |
51.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.7 | 0.1 | 0.55 | 45 | 4 | 4.26 | 4.45 | 4.65 | 4.87 | 5.4 | 08-00227-07101 | 0.66 | ||
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 0.1 | 0.55 | 45 | 6 | 6.35 | 6.63 | 6.93 | 7.27 | 8.05 | 08-00227-07103 | 0.66 | |
49.89 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 45 | 4 | 4.27 | 4.46 | 4.67 | 4.9 | 5.43 | 08-00227-08051 | 0.76 | ||
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 45 | 6 | 6.36 | 6.64 | 6.95 | 7.29 | 8.08 | 08-00227-08053 | 0.76 | |
51.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 50 | 8 | 8.45 | 8.82 | 9.23 | 9.68 | 10.74 | 08-00227-08055 | 0.76 | |
57.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.1 | 0.65 | 45 | 4 | 4.27 | 4.46 | 4.66 | 4.89 | 5.41 | 08-00227-08101 | 0.76 | |
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.1 | 0.65 | 45 | 6 | 6.36 | 6.64 | 6.94 | 7.28 | 8.07 | 08-00227-08103 | 0.76 | |
51.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.1 | 0.65 | 50 | 8 | 8.44 | 8.82 | 9.23 | 9.68 | 10.72 | 08-00227-08105 | 0.76 | |
57.21 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 0.2 | 0.65 | 45 | 4 | 4.27 | 4.45 | 4.65 | 4.87 | 5.38 | 08-00227-08201 | 0.76 | ||
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.2 | 0.65 | 45 | 6 | 6.35 | 6.63 | 6.93 | 7.26 | 8.04 | 08-00227-08203 | 0.76 | |
51.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.2 | 0.65 | 50 | 8 | 8.44 | 8.81 | 9.21 | 9.66 | 10.69 | 08-00227-08205 | 0.76 | |
56.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 45 | 4 | 4.28 | 4.47 | 4.68 | 4.9 | 5.43 | 08-00227-09101 | 0.85 | |
56.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 50 | 8 | 8.46 | 8.83 | 9.24 | 9.69 | 10.74 | 08-00227-09105 | 0.85 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Rayon à col long |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 4 | Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | For High Hardness (Silicone Group) |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | R Precision(μm) | 0.005~-0.005 | (γ) Neck Angle(°) | 12° |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles