Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
409.24 € | 1 | 6 jours | 0.01 | 0.1 | 04-00002-00100 | ||
327.28 € | 1 | 6 jours | 0.02 | 0.2 | 04-00002-00200 | ||
191.34 € | 1 | 6 jours | 0.03 | 0.3 | 04-00002-00300 | ||
147.98 € | 1 | 6 jours | 0.05 | 0.5 | 04-00002-00500 | ||
135.57 € | 1 | 6 jours | 0.06 | 0.6 | 04-00002-00600 | ||
107.91 € | 1 | 6 jours | 0.07 | 0.7 | 04-00002-00700 | ||
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.08 | 0.8 | 04-00002-00800 | |
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.09 | 0.9 | 04-00002-00900 | |
409.24 € | 1 | 6 jours | 0.015 | 0.15 | 04-00002-00150 | ||
327.28 € | 1 | 6 jours | 0.025 | 0.25 | 04-00002-00250 | ||
191.34 € | 1 | 6 jours | 0.035 | 0.4 | 04-00002-00350 | ||
129.37 € | 1 | 6 jours | 0.045 | 0.5 | 04-00002-00450 | ||
147.98 € | 1 | 6 jours | 0.055 | 0.6 | 04-00002-00550 | ||
135.57 € | 1 | 6 jours | 0.065 | 0.7 | 04-00002-00650 | ||
107.91 € | 1 | 6 jours | 0.075 | 0.8 | 04-00002-00750 | ||
81.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.085 | 0.9 | 04-00002-00850 | |
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.095 | 1 | 04-00002-00950 | |
65.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 1 | 04-00002-01000 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige de fraise | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN |
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 | Tip angle(°) | 120 |
Thinning | Available | (γ) Neck Angle(°) | 15° | (d) Shank Diameter(mm) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles