Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MX225-0.3 |
MX225-0.4 |
MX225-0.5 |
MX225-0.8 |
MX225-1 |
MX225-1.5 |
MX225-1.8 |
MX225-2 |
MX225-2.5 |
MX225-3 |
MX225-4 |
MX225-5 |
MX225-6 |
MX225-7 |
MX225-8 |
MX225-9 |
MX225-10 |
MX225-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.35 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.3 | 4 | 45 | 12 | 08-00025-00030 | 0~-0.01 | ||
33.29 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00025-00040 | 0~-0.01 | ||
24.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00025-00050 | 0~-0.01 | |
24.01 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 0.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00025-00080 | 0~-0.01 | ||
15.13 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 4 | 45 | 12 | 08-00025-00100 | 0~-0.01 | ||
22.44 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00025-00150 | 0~-0.01 | ||
16.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 1.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00025-00180 | 0~-0.01 | |
22.44 € | 1 | 6 jours | 2 | 2 | 4 | 45 | 12 | 08-00025-00200 | 0~-0.01 | ||
15.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00025-00250 | 0~-0.01 | |
19.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 6 | 45 | 12 | 08-00025-00300 | 0~-0.01 | |
20.65 € | 1 | 6 jours | 4 | 4 | 6 | 45 | 12 | 08-00025-00400 | 0~-0.015 | ||
23.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 5 | 6 | 50 | 12 | 08-00025-00500 | 0~-0.015 | |
24.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 6 | 50 | - | 08-00025-00600 | -0.01~-0.025 | |
75.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 7 | 8 | 65 | 12 | 08-00025-00700 | -0.01~-0.03 | |
69.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 8 | 8 | 65 | - | 08-00025-00800 | -0.01~-0.03 | |
110.74 € | 1 | 6 jours | 9 | 9 | 10 | 75 | 12 | 08-00025-00900 | -0.01~-0.03 | ||
81.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 10 | 75 | - | 08-00025-01000 | -0.01~-0.03 | |
110.74 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | 12 | 80 | - | 08-00025-01200 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles