Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MX425-1 |
MX425-1.5 |
MX425-2 |
MX425-2.5 |
MX425-3 |
MX425-3.5 |
MX425-4 |
MX425-4.5 |
MX425-5 |
MX425-5.5 |
MX425-6 |
MX425-8 |
MX425-10 |
MX425-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00075-00100 | 0~-0.01 | |
44.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00075-00150 | 0~-0.01 | |
38.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00075-00200 | 0~-0.01 | |
29.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2.5 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00075-00250 | 0~-0.01 | |
42.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 6 | 45 | 12゜ | 08-00075-00300 | 0~-0.01 | |
61.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 3.5 | 6 | 45 | 12゜ | 08-00075-00350 | 0~-0.015 | |
38.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 4 | 6 | 45 | 12゜ | 08-00075-00400 | 0~-0.015 | |
73.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 4.5 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00075-00450 | 0~-0.015 | |
41.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 5 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00075-00500 | 0~-0.015 | |
75.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 5.5 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00075-00550 | 0~-0.015 | |
44.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 6 | 50 | - | 08-00075-00600 | -0.01~-0.025 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 8 | 8 | 65 | - | 08-00075-00800 | -0.01~-0.03 | |
135.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 10 | 75 | - | 08-00075-01000 | -0.01~-0.03 | |
133.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 12 | 12 | 80 | - | 08-00075-01200 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles