Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00030 | 0~-0.01 | |
62.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00040 | 0~-0.01 | |
33.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00050 | 0~-0.01 | |
30.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 2.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00060 | 0~-0.01 | |
33.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 2.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00070 | 0~-0.01 | |
33.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 3.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00080 | 0~-0.01 | |
33.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 3.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00090 | 0~-0.01 | |
30.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 4 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00100 | 0~-0.01 | |
44.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 4.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00110 | 0~-0.01 | |
46.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.2 | 4.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00120 | 0~-0.01 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 5.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00130 | 0~-0.01 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 5.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00140 | 0~-0.01 | |
30.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00150 | 0~-0.01 | |
54.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 6.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00160 | 0~-0.01 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 6.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00170 | 0~-0.01 | |
37.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 7.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00180 | 0~-0.01 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 7.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00190 | 0~-0.01 | |
30.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 8 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00200 | 0~-0.01 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 8.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00210 | 0~-0.015 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 8.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00220 | 0~-0.015 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 9.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00230 | 0~-0.015 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 9.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00240 | 0~-0.015 | |
30.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 10 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00250 | 0~-0.015 | |
52.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 10.4 | 4 | 50 | 12 | 08-00040-00260 | 0~-0.015 | |
52.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 10.8 | 4 | 50 | 12 | 08-00040-00270 | 0~-0.015 | |
52.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 11.2 | 4 | 50 | 12 | 08-00040-00280 | 0~-0.015 | |
52.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 11.6 | 4 | 50 | 12 | 08-00040-00290 | 0~-0.015 | |
38.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 12 | 6 | 50 | 12 | 08-00040-00300 | 0~-0.015 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 12.4 | 6 | 50 | 12 | 08-00040-00310 | 0~-0.015 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 12.8 | 6 | 50 | 12 | 08-00040-00320 | 0~-0.015 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 13.2 | 6 | 50 | 12 | 08-00040-00330 | 0~-0.015 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 13.6 | 6 | 50 | 12 | 08-00040-00340 | 0~-0.015 | |
49.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 14 | 6 | 50 | 12 | 08-00040-00350 | 0~-0.015 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 14.4 | 6 | 50 | 12 | 08-00040-00360 | 0~-0.015 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 14.8 | 6 | 50 | 12 | 08-00040-00370 | 0~-0.015 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 15.2 | 6 | 50 | 12 | 08-00040-00380 | 0~-0.015 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 15.6 | 6 | 50 | 12 | 08-00040-00390 | 0~-0.015 | |
41.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 16 | 6 | 55 | 12 | 08-00040-00400 | 0~-0.015 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 16.4 | 6 | 55 | 12 | 08-00040-00410 | 0~-0.015 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 16.8 | 6 | 55 | 12 | 08-00040-00420 | 0~-0.015 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 17.2 | 6 | 55 | 12 | 08-00040-00430 | 0~-0.015 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 17.6 | 6 | 55 | 12 | 08-00040-00440 | 0~-0.015 | |
56.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 18 | 6 | 55 | 12 | 08-00040-00450 | 0~-0.015 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 18.4 | 6 | 55 | 12 | 08-00040-00460 | 0~-0.015 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 18.8 | 6 | 55 | 12 | 08-00040-00470 | 0~-0.015 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 19.2 | 6 | 55 | 12 | 08-00040-00480 | 0~-0.015 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 19.6 | 6 | 55 | 12 | 08-00040-00490 | 0~-0.015 | |
54.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 20 | 6 | 60 | 12 | 08-00040-00500 | 0~-0.015 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.1 | 20.4 | 6 | 60 | 12 | 08-00040-00510 | 0~-0.015 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.2 | 20.8 | 6 | 60 | 12 | 08-00040-00520 | 0~-0.015 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 21.2 | 6 | 60 | 12 | 08-00040-00530 | 0~-0.015 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.4 | 21.6 | 6 | 60 | 12 | 08-00040-00540 | 0~-0.015 | |
56.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 22 | 6 | 65 | 12 | 08-00040-00550 | 0~-0.015 | |
65.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.6 | 22.4 | 6 | 65 | 12 | 08-00040-00560 | 0~-0.015 | |
65.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 22.8 | 6 | 65 | 12 | 08-00040-00570 | 0~-0.015 | |
65.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.8 | 23.2 | 6 | 65 | 12 | 08-00040-00580 | 0~-0.015 | |
65.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.9 | 23.6 | 6 | 65 | 12 | 08-00040-00590 | 0~-0.015 | |
47.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 24 | 6 | 65 | - | 08-00040-00600 | -0.01~-0.025 | |
122.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 28 | 8 | 90 | 12 | 08-00040-00700 | -0.01~-0.03 | |
120.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 32 | 8 | 90 | - | 08-00040-00800 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles