Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MX440-1 |
MX440-1.5 |
MX440-2 |
MX440-2.5 |
MX440-3 |
MX440-3.5 |
MX440-4 |
MX440-4.5 |
MX440-5 |
MX440-5.5 |
MX440-6 |
MX440-8 |
MX440-10 |
MX440-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00090-00100 | 0~-0.01 | |
39.62 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00090-00150 | 0~-0.01 | ||
39.82 € | 1 | 6 jours | 2 | 8 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00090-00200 | 0~-0.01 | ||
39.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 10 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00090-00250 | 0~-0.01 | |
34.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | 12 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00090-00300 | 0~-0.01 | |
55.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 3.5 | 14 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00090-00350 | 0~-0.015 | ||
37.24 € | 1 | 6 jours | 4 | 16 | 6 | 55 | 12゜ | 08-00090-00400 | 0~-0.015 | ||
66.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 18 | 6 | 55 | 12゜ | 08-00090-00450 | 0~-0.015 | |
40.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 20 | 6 | 60 | 12゜ | 08-00090-00500 | 0~-0.015 | |
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 22 | 6 | 65 | 12゜ | 08-00090-00550 | 0~-0.015 | |
50.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 24 | 6 | 65 | - | 08-00090-00600 | -0.01~-0.025 | |
127.54 € | 1 | 6 jours | 8 | 32 | 8 | 90 | - | 08-00090-00800 | -0.01~-0.03 | ||
132.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 10 | 100 | - | 08-00090-01000 | -0.01~-0.03 | ||
145.41 € | 1 | 6 jours | 12 | 48 | 12 | 105 | - | 08-00090-01200 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles