Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
MX245-0.3 |
MX245-0.4 |
MX245-0.5 |
MX245-0.8 |
MX245-1 |
MX245-1.2 |
MX245-1.5 |
MX245-1.8 |
MX245-2 |
MX245-2.5 |
MX245-3 |
MX245-4 |
MX245-5 |
MX245-6 |
MX245-7 |
MX245-8 |
MX245-9 |
MX245-10 |
MX245-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.86 € | 5 jours | 0.3 | 1.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00030 | 0~-0.01 | ||
50.86 € | 5 jours | 0.4 | 2 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00040 | 0~-0.01 | ||
38.90 € | 5 jours | 0.5 | 2.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00050 | 0~-0.01 | ||
32.28 € | 5 jours | 0.8 | 4 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00080 | 0~-0.01 | ||
28.70 € | 5 jours | 1 | 5 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00100 | 0~-0.01 | ||
38.90 € | 5 jours | 1.2 | 6 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00120 | 0~-0.01 | ||
28.70 € | 5 jours | 1.5 | 7.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00150 | 0~-0.01 | ||
38.90 € | 5 jours | 1.8 | 9 | 4 | 50 | 12 | 08-00045-00180 | 0~-0.01 | ||
28.70 € | 5 jours | 2 | 10 | 4 | 50 | 12 | 08-00045-00200 | 0~-0.01 | ||
35.32 € | 5 jours | 2.5 | 12.5 | 4 | 50 | 12 | 08-00045-00250 | 0~-0.015 | ||
37.99 € | 5 jours | 3 | 15 | 6 | 55 | 12 | 08-00045-00300 | 0~-0.015 | ||
40.14 € | 5 jours | 4 | 20 | 6 | 60 | 12 | 08-00045-00400 | 0~-0.015 | ||
44.43 € | 5 jours | 5 | 25 | 6 | 65 | 12 | 08-00045-00500 | 0~-0.015 | ||
46.58 € | 5 jours | 6 | 30 | 6 | 75 | - | 08-00045-00600 | -0.01~-0.025 | ||
94.49 € | 5 jours | 7 | 35 | 8 | 90 | 12 | 08-00045-00700 | -0.01~-0.03 | ||
89.67 € | 5 jours | 8 | 40 | 8 | 90 | - | 08-00045-00800 | -0.01~-0.03 | ||
114.13 € | 5 jours | 9 | 45 | 10 | 100 | 12 | 08-00045-00900 | -0.01~-0.03 | ||
94.49 € | 5 jours | 10 | 50 | 10 | 100 | - | 08-00045-01000 | -0.01~-0.03 | ||
114.13 € | 5 jours | 12 | 60 | 12 | 105 | - | 08-00045-01200 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.