Tournevis de précision, lot de 6【6 pièces par conditionnement】

Tournevis de précision, lot de 6
High-precision screwdriver set with high versatility.
[Features]
· A set of +No.0/+No.1/-1.2 x 0.32/-1.8 x 0.32/-2.3 x 0.35/-3.0 x 0.45.
· Sewn case included.
[Applications]
· Ideal for fast turning of small screws thanks to its rotary-type head that provides high workability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-20

Référence pièce
D-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.23 €

6 pièces par conditionnement

20 paquets 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 0 / N° 1 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 / 1.8 / 1.2 / 2.3
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Acier inoxydable
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.45 / 0.35 / 0.32 Shaft Diameter(φ/mm) 2.3、3、1.2、1.8、2.3、3 Overall Length(mm) 102、110、83、95、102、110
Handle diameter(φ/mm) 5.5、6、3.9、4.5、5.5、6 Weight(g) 90

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de précision, lot de 6, le numéro d'article est le suivant: D-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-20.

Assistance technique