Embout HSS, modèle JIS51, modèle S509, filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB51
TTB51-1
TTB51-2
TTB51-3
TTB51-4
TTB51-5
TTB51-7
TTB51-9
TTB51-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

84.95 €

1 6 jours 10100100-106134211

86.10 €

1 10 jours 13115131-137164.5321

92.79 €

1 6 jours 16140162-169205.5421

117.48 €

1 6 jours 19165193-1910247421

111.53 €

10 7 jours 19180254-19X25112975410

109.98 €

10 7 jours 22180225-22122975410

155.64 €

1 6 jours 25200257-2514328541

195.26 €

5 7 jours 32250329-32183810655

358.06 €

5 7 jours 383003811-38214511865

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Type 51 outer threading tool Product Type Fleuret avec lame haute vitesse Material High-speed steel
Paint Gold

Assistance technique