Embout HSS, modèle JIS22, modèle S511, à col élastique, finition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB22
TTB22-1
TTB22-2
TTB22-3
TTB22-4
TTB22-5
TTB22-7
TTB22-9
TTB22-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank E
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shank I
(mm)
Shipment Unit
(Book)

113.48 €

1 6 jours 10100100-101174833–511

117.88 €

1 6 jours 13115131-1315124.51145–71.51

127.78 €

1 6 jours 16140162-16201651456–821

147.81 €

1 6 jours 19165193-19231971767–921

143.67 €

10 7 jours 19180254-19X25231972077–9210

142.64 €

1 7 jours 22180225-22282072088–1031

198.39 €

1 6 jours 25200257-25302282299~1141

320.03 €

1 7 jours 32250329-3236281027101141

591.47 €

5 7 jours 383003811-3843341130121245

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard 22 Type Hale Finishing Tool Product Type Fleuret avec lame haute vitesse Material High-speed steel
Paint Gold

Assistance technique