Embout HSS, modèle JIS15L, modèle S504, lame horizontale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB15L
TTB15L-1
TTB15L-2
TTB15L-3
TTB15L-4
TTB15L-5
TTB15L-7
TTB15L-9
TTB15L-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

48.29 €

1 Disponible 7 jours 10100100-107134010

95.10 €

1 6 jours 13115131-139164.501

97.46 €

1 6 jours 16140162-1612205.501

130.17 €

1 6 jours 19165193-191424701

125.54 €

10 7 jours 19180254-19X2512297010

120.34 €

10 7 jours 22180225-2216297010

174.30 €

1 6 jours 25200257-251832801

234.74 €

5 7 jours 32250329-3224381035

438.63 €

5 7 jours 383003811-3829451145

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard 15L Type Left Horizontal Finishing Tool Bit Product Type Fleuret avec lame haute vitesse Material High-speed steel
Paint Gold

Assistance technique