Embout HSS, modèle JIS11, modèle S502, lame ronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB11
TTB11-1
TTB11-2
TTB11-3
TTB11-4
TTB11-5
TTB11-7
TTB11-9
TTB11-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

44.15 €

10 7 jours 10100100-1010134010

86.29 €

1 6 jours 13115131-134.5164.501

91.49 €

1 6 jours 16140162-165.5205.501

117.48 €

1 6 jours 19165193-19624701

110.50 €

10 7 jours 19180254-19X2519297010

109.98 €

1 7 jours 22180225-222229701

154.38 €

1 6 jours 25200257-25832801

197.79 €

1 7 jours 32250329-3232381035

362.58 €

5 7 jours 383003811-3838451145

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Type 11 Straight Turning Tool with Rounded Corner Product Type Fleuret avec lame haute vitesse Material High-speed steel
Paint Gold

Assistance technique