Embout HSS, modèle JIS52, modèle S516, filetage de trou (Numéros de référence)

Embout HSS, modèle JIS52, modèle S516, filetage de trou

Détails du produit:

Référence fabricant: TTB52-1

Marque: SANWA SEISAKUSYO

Prix: 56.80

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Shank width: 13 mm

Shank Total Length: 150 mm

Shank height: 13 mm

Nominal Number: 1-13

Tip Part A: 8 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTB52-1

Référence pièce
TTB52-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Paint Shipment Unit
(Book)

56.80 €

1 6 jours 13150131-1381658350Gold1

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Type 52 threading tool Product Type Fleuret avec lame haute vitesse Material High-speed steel

Assistance technique