Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TTB52-2
Référence pièce
|
---|
TTB52-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Paint | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.48 € | 1 | 6 jours | 16 | 180 | 16 | 2-16 | 9 | 20 | 5.5 | 9 | 4 | 65 | Gold | 1 |
Loading...
JIS Standard | Type 52 threading tool | Product Type | Fleuret avec lame haute vitesse | Material | High-speed steel |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Paint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles