Référence fabricant: TTB52
Marque: SANWA SEISAKUSYO
Prix: 54.86 €
Délai de livraison: 6 jours
Shank width: 10 mm
Shank Total Length: 120 mm
Shank height: 10 mm
Nominal Number: 0-10
Tip Part A: 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TTB52
Référence pièce
|
---|
TTB52 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Paint | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 10 | 0-10 | 6 | 13 | 3.5 | 6 | 2 | 45 | Gold | 1 |
Loading...
JIS Standard | Type 52 threading tool | Product Type | Fleuret avec lame haute vitesse | Material | High-speed steel |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Embout HSS, modèle JIS52, modèle S516, filetage de trou, le numéro d'article est le suivant: TTB52.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTB52.
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Paint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TTB52-1 |
TTB52-2 |
TTB52-3 |
TTB52-5 |
TTB52-7 |
TTB52-9 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Paint | Shipment Unit (Book) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.80 € | 1 | 6 jours | 13 | 150 | 13 | 1-13 | 8 | 16 | 5 | 8 | 3 | 50 | Gold | 1 | ||
59.48 € | 1 | 6 jours | 16 | 180 | 16 | 2-16 | 9 | 20 | 5.5 | 9 | 4 | 65 | Gold | 1 | ||
78.01 € | 1 | 6 jours | 19 | 200 | 19 | 3-19 | 10 | 24 | 7 | 11 | 6 | 75 | Gold | 1 | ||
91.54 € | 1 | 7 jours | 22 | 230 | 22 | 5-22 | 11 | 29 | 7 | 12 | 8 | 100 | - | 1 | ||
140.34 € | 1 | 6 jours | 25 | 260 | 25 | 7-25 | 12 | 32 | 8 | 14 | 8 | 100 | Gold | 1 | ||
188.05 € | 5 | 7 jours | 32 | 320 | 32 | 9-32 | 14 | 38 | 10 | 15 | 9 | 130 | Gold | 5 |