• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout HSS, modèle JIS41, modèle S513, ébauchage de trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41-10
41-13
41-16
41-19
41-22
41-25
41-32
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shipment Unit
(Book)

-

5 jours ---0-10------10

-

5 jours 13150131-13816583501

-

5 jours 16180162-1610205.594651

-

5 jours 19200193-1911247116751

-

5 jours ---5-22------10

-

5 jours 25260257-251732814810010

-

5 jours 32320329-322138101591305

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Type 41 hole tool Product Type Cutting Bit with High-Speed Blade Material High-speed steel
Paint Gold

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique