Embout HSS, modèle JIS40, modèle S514, ébauchage de trou rond

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB40
TTB40-1
TTB40-2
TTB40-3
TTB40-5
TTB40-7
TTB40-9
TTB40-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shipment Unit
(Book)

94.29 €

1 6 jours 10120100-106133.562451

97.42 €

1 6 jours 13150131-13816583501

103.00 €

1 6 jours 16180162-1610205.594651

132.79 €

1 6 jours 19200193-1911247116751

118.02 €

10 7 jours 22230225-221529712810010

166.14 €

1 6 jours 25260257-25173281481001

233.65 €

5 7 jours 32320329-322138101591305

436.82 €

5 7 jours ---11-38------5

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Type 40 Round tip hole tool Product Type Fleuret avec lame haute vitesse Material High-speed steel
Paint Gold

Assistance technique