Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TTB64 |
TTB64-1 |
TTB64-2 |
TTB64-3 |
TTB64-4 |
TTB64-5 |
TTB64-7 |
TTB64-9 |
TTB64-11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | θ | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.82 € | 10 | 7 jours | 10 | 125 | 10 | 0-10 | 12 | 10 | 4 | 2 | 25° | 10 | ||
86.65 € | 10 | 7 jours | 13 | 160 | 13 | 1-13 | 15 | 12 | 5 | 3 | 25° | 10 | ||
90.80 € | 10 | 7 jours | 16 | 190 | 16 | 2-16 | 18 | 13 | 5.5 | 3 | 25° | 10 | ||
162.10 € | 1 | 6 jours | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 22 | 19 | 7 | 4 | 20° | 1 | ||
127.61 € | 10 | 7 jours | 19 | 240 | 25 | 4-19X25 | 23 | 19 | 7 | 5 | 20° | 10 | ||
125.01 € | 1 | 7 jours | 22 | 240 | 22 | 5-22 | 28 | 20 | 7 | 5 | 20° | 10 | ||
179.08 € | 1 | 6 jours | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 30 | 22 | 8 | 5 | 20° | 1 | ||
184.22 € | 1 | 7 jours | 32 | 330 | 32 | 9-32 | 36 | 28 | 10 | 8 | 20° | 1 | ||
356.06 € | 5 | 7 jours | 38 | 380 | 38 | 11-38 | 43 | 34 | 11 | 8 | 20° | 5 |
Loading...
JIS Standard | 64 Type Square Nose Straight Tool | Product Type | Fleuret avec lame haute vitesse | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Paint | Gold |
Configurer
Propriétés de base
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank F(mm)
θ
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles