Embout en carbure JIS42, charnière à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42-1-K10
42-1-M20
42-1-P20
42-2-K10
42-2-M20
42-2-P20
42-3-K10
42-3-M20
42-3-P20
42-4-K10
42-4-M20
42-4-P20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

47.90 €

1 6 jours 1310013113930.5K10

47.90 €

1 6 jours 1310013113930.5M20

47.90 €

1 6 jours 1310013113930.5P20

54.78 €

1 6 jours 16120162161140.5K10

54.78 €

1 6 jours 16120162161140.5M20

54.78 €

1 6 jours 16120162161140.5P20

79.54 €

1 6 jours 19140193191350.5K10

79.29 €

1 9 jours 19140193191350.5M20

79.29 €

1 6 jours 19140193191350.5P20

117.35 €

1 6 jours 25160254221561K10

117.10 €

1 6 jours 25160254221561M20

117.10 €

1 6 jours 25160254221561P20

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Type 42 twin tool (Left) Product Type Embout en carbure Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Assistance technique