Embout en carbure JIS32, charnière à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
32-1-K10
32-1-M20
32-1-P20
32-2-K10
32-2-M20
32-2-P20
32-3-K10
32-3-M20
32-3-P20
32-4-K10
32-4-M20
32-4-P20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

47.42 €

1 6 jours 1310013113930.5K10

47.42 €

1 6 jours 1310013113930.5M20

47.42 €

1 6 jours 1310013113930.5P20

51.73 €

1 6 jours 16120162161140.5K10

51.73 €

1 6 jours 16120162161140.5M20

51.73 €

1 6 jours 16120162161140.5P20

69.23 €

1 6 jours 19140193191350.5K10

68.99 €

1 6 jours 19140193191350.5M20

68.99 €

1 6 jours 19140193191350.5P20

116.17 €

1 6 jours 25160254221561K10

116.17 €

1 6 jours 25160254221561M20

116.17 €

1 6 jours 25160254221561P20

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left) Product Type Embout en carbure Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Assistance technique