Embout en carbure JIS35, type droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
35-1-K10
35-1-M20
35-1-P20
35-2-K10
35-2-M20
35-2-P20
35-3-K10
35-3-M20
35-3-P20
35-4-K10
35-4-M20
35-4-P20
35-K10
35-M20
35-P20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

47.42 €

1 6 jours 13100131131330.5K10

47.42 €

1 6 jours 13100131131330.5M20

47.42 €

1 6 jours 13100131131330.5P20

48.12 €

1 6 jours 16120162161640.5K10

48.12 €

1 10 jours 16120162161640.5M20

48.12 €

1 6 jours 16120162161640.5P20

67.96 €

1 6 jours 19140193191950.5K10

67.96 €

1 6 jours 19140193191950.5M20

67.96 €

1 6 jours 19140193191950.5P20

109.23 €

1 6 jours 25160254252061K10

109.23 €

1 6 jours 25160254252061M20

109.23 €

1 6 jours 25160254252061P20

35.62 €

1 8 jours 1080100101030.3K10

35.62 €

1 9 jours 1080100101030.3M20

35.62 €

1 6 jours 1080100101030.3P20

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard 35 Type Straight Cutting Edge Bit Product Type Embout en carbure Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Assistance technique