Embout en carbure JIS36, pointe ronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36-1-K10
36-1-M20
36-1-P20
36-2-K10
36-2-M20
36-2-P20
36-3-K10
36-3-M20
36-3-P20
36-4-K10
36-4-M20
36-4-P20
36-K10
36-M20
36-P20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

37.47 €

1 6 jours 13100131131332K10

37.47 €

1 6 jours 13100131131332M20

37.47 €

1 6 jours 13100131131332P20

43.98 €

1 6 jours 16120162161643K10

43.73 €

1 6 jours 16120162161643M20

43.73 €

1 6 jours 16120162161643P20

63.59 €

1 6 jours 19140193191954K10

63.59 €

1 6 jours 19140193191954M20

63.59 €

1 6 jours 19140193191954P20

90.15 €

1 6 jours 25160254222264K10

89.87 €

1 6 jours 25160254222264M20

89.87 €

1 6 jours 25160254222264P20

18.25 €

9.49 €

1 6 jours 1080100101032K10

34.58 €

1 6 jours 1080100101032M20

34.58 €

1 6 jours 1080100101032P20

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard 36 Type Round Tip Cutting Edge Bit Product Type Embout en carbure Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Assistance technique