Référence fabricant: D-630-100
Marque: HOZAN
Prix: 4.95 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-630-100
Tip standards | Tête plate (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 2.5 | Shaft length L (mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Caoutchouc |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.35 | Shaft Diameter(φ/mm) | 3 | Overall Length(mm) | 149 |
Handle diameter(φ/mm) | 15.4 | Weight(g) | 10 | RoHs | Corresponds To |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis tête plate D-630 – D-655, le numéro d'article est le suivant: D-630-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-630-100.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles