Carré de charpentier compact

Carré de charpentier compact
  • Remise sur volume
Un carré de charpentier utilisé pour la longueur de mesure, la vérification à angle droit et le traçage.
[Caractéristiques]
· Un petit modèle pratique à transporter.
[Applications]
· Idéal pour longueur de mesure, contrôle d’angle droit et traçage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

12114

Référence pièce
12114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.73 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Measuring Range(mm) 300×150 Shape Même épaisseur Scale mm
Surface Finish Acier inoxydable Material Acier inoxydable Longue dérivation (Dérivation courte)(mm) 330(163)
Épaisseur(mm) 1.1 Largeur(mm) 15 Dérivation longue échelle de surface avant (Échelle intérieure) Distance de pas de 30 cm
Dérivation longue échelle de surface avant (Échelle extérieure) 15cm Dérivation courte échelle de surface avant (Échelle intérieure) Distance de pas de 15 cm Dérivation longue échelle de surface arrière (Échelle extérieure) 30cm
Dérivation longue échelle de surface arrière (Échelle intérieure) A angle Dérivation longue échelle de surface arrière (Échelle extérieure) 15cm Dérivation courte échelle de surface arrière (Échelle intérieure) Arrondie
Perpendicularité(mm) 0,1 ou moins pour 100 Tolérance de longueur(mm) ±0.2 Masse(g) 60

Vous vous trouvez sur la page de Carré de charpentier compact, le numéro d'article est le suivant: 12114.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 12114.

Assistance technique