Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CC-211K
Product Type | Chariot de transport | Uniform Load(kg) | 100 | Main Body Material | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Corps principal | Floor Surface Size(mm) | 600×385 | Handle specification | Folding type |
Caster Material | Gray, Elastomer | Loading surface height(mm) | 125 | Handle Height(mm) | 820 |
Wheel Diameter(mm) | 75 | Deadweight(㎏) | 4.5 | Special Notes | Two anti-slip pads on the floor. Three handle holes for convenient portability. |
Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Chariot compact charge uniforme 100kg, le numéro d'article est le suivant: CC-211K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CC-211K.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles