Pierre de meulage avec arbre - série MP PA (rose), vitrifié【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MP-021
MP-061
MP-101
MP-141
MP-201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)

140.64 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 803

20.29 €

1 Disponible 5 jours 804

18.46 €

10 pièces par conditionnement

10 paquets Disponible 11 jours 605

18.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 606

17.10 €

10 pièces par conditionnement

10 paquets Disponible 15 jours 608

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule Shaft Diameter(mm) 3 Thickness(mm) 13
Shape A Abrasive grain PA Shaft length(mm) 30
Degree of Coupling N Packaging Quantity(Piece) 10 Binding Agent V (Vitrified)
Suitable Material Alloy Steel / Tool Steel / Stainless Steel Application General

Assistance technique