Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SP-104 |
SP-105 |
SP-108 |
SP-123 |
SP-124 |
SP-125 |
SP-126 |
SP-128 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.69 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 11 jours | 100 | 4 | 6 | |
26.41 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 12 jours | 100 | 5 | 10 | |
24.46 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 100 | 8 | 13 | |
29.69 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 10 jours | 120 | 3 | 6 | |
29.69 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 120 | 4 | 6 | |
26.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 120 | 5 | 10 | |
26.46 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 10 jours | 120 | 6 | 10 | |
24.46 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 120 | 8 | 13 |
Loading...
Type | Meule | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shape | A |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | SP | Shaft length(mm) | 35 | Degree of Coupling | Q |
Packaging Quantity(Piece) | 10 | Binding Agent | V (Vitrified) | Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel |
Application | Mold |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles