Pierre de meulage avec arbre - série souple ST ST (rose), vitrifié pour rotation à vitesse élevée【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST-540
ST-550
ST-560
ST-580
ST-600
ST-630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)

33.41 €

10 pièces par conditionnement

10 paquets Disponible 10 jours 10048

33.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100510

33.49 €

10 pièces par conditionnement

10 paquets Disponible 12 jours 80613

33.58 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 80816

33.66 €

10 pièces par conditionnement

10 paquets Disponible 12 jours 801013

33.78 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 801313

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule Shaft Diameter(mm) 3 Shape A
Abrasive grain ST Shaft length(mm) 30 Degree of Coupling Soft
Packaging Quantity(Piece) 10 Binding Agent V (Vitrified) Suitable Material Alloy Steel / Tool Steel
Application Mold

Assistance technique